17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 

(単位:mm)

 

外形寸応図

外形寸法図

L3 取付け金具

L3 取付け金具

F3 取付け金具

F3 取付け金具

製品仕様

2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ イメージ

2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ イメージ

商品特長詳細

表面取付けパネル

表面取付けパネル
  • 2色表示で異常値をひと目で確認でき、正圧の圧力範囲を-0.1~0MPaに拡大。
  • 設定が簡単でスイッチ出力/アナログ出力1~5V標準搭載。

型番リスト

表示件数

種類

使用圧力範囲

(kPa)

センサ・モニタ構造

出力方式

配管接続方向

耐圧力

(kPa)

周囲温度

(℃)

使用湿度範囲

(%)

スイッチ出力点数

ランプ

ポートサイズ

圧力レンジ

最小発注数量
圧力センサ
-0.1~1000
一体形
NPNオープンコレクタ / アナログ
300
0~50
35~85
2
なし
R 1/8(おす)
正圧
1個
圧力センサ
-101.3~0
一体形
NPNオープンコレクタ / アナログ
800
0~50
35~85
2
なし
R 1/8(おす)
負圧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680
( 8,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,069
( 13,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリコンダイアフラムタイプの流体圧力計測用機器。
【特長】
・正圧、負圧の流体に使用可能。
・デジタル、アナログ出力付。
・2色表示で異常値をひと目で確認。
・正圧の圧力範囲を-0.1~1.0MPaに拡大。
・設定簡単。
・スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。
【用途】
・エアー使用装置、機器の圧力管理に最適。

商品担当おすすめ

  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    基本形の真空発生器(エジェクタ)で、バルブ・圧力センサ等を搭載していないシンプルな構造で、長寿命です。

  • 真空用フィルタ VFシリーズ 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空用フィルタ VFシリーズ

    パッドとコンバム間に設置することで、コンバムへのゴミの侵入を防ぎます。粉塵環境下でフィルタが付いていないコンバムを使用する際に最適です。大流量に対応します。

  • 真空圧力センサ ユニオンタイプ 画像

    ミスミ

    真空圧力センサ ユニオンタイプ

    ご好評いただいているスタンダードタイプの真空圧力センサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
化学反応式のガス発生装置の圧力計測
5
満足度:5.0
化学反応式の不燃性ガス発生装置の試作機に取り付け。 とりあえずデーター取りの試験機なので、有り合わせのアナログ圧力計で...もっと読む
0人が参考にしています。
エア圧力値のモニタリング用に使用
4
満足度:4.0
アナログ出力もあるので、PLCに入力しロギング用途にも使用しています。 他社と比べて価格メリットがあり、採用しました。
0人が参考にしています。
社内の圧力試験用
4
満足度:4.0
このコストでこの性能であれば全く問題なく使用可能です。アナログ出力、設定値の出力も色々使えそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q出力信号はありますか?
A
デジタル出力、アナログ出力があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ
LED表示付圧力センサ 直付タイプ
デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション
電子式圧力センサ MVS-030AB
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスココンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスコ
通常価格7,680-7,32214,1561,0977,664 -14,156
通常出荷日在庫品1日目7日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング