メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MVS-201-MC2-A
2017年04月に販売終了となりました。
シリコンダイアフラムタイプの流体圧力計測用機器。
【特長】
・電磁弁搭載エジェクタの電磁弁制御ができ、省エネ、省エアー消費量が可能。
・省配線タイプ。
・PLCへの入出力の配線は4芯ケーブル1本のみで、バルブへの配線は不要です。
・付属のケーブルでセンサとバルブ間を接続します。
・省エネコントロール回路内蔵。
・真空発生用および真空破壊用バルブの制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用バルブを動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。
・簡単操作。
・キーボタンの操作のみで簡単に設定できます。
【用途】
・圧縮空気使用量削減に最適。