17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

真空用インラインフィルタ VFLシリーズの仕様

真空用インラインフィルタ VFLシリーズ イメージ

真空用インラインフィルタ VFLシリーズ イメージ

【特長】

  • 小形、省スペースのインラインタイプ。
  • プッシュイン継手内蔵。
  • 適用チューブ外径はφ4(外径4mm)、φ6(外径6mm)、φ8(外径8mm)、φ10(外径10mm)。
  • チューブの取り付け、取り外しが容易に可能。
  • メンテナンス容易。
  • 透明ケースのため、エレメントの汚れ具合が外部より確認可能。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

VFL-44 外形寸法図

VFL-44 外形寸法図

VFL-66 外形寸法図

VFL-66 外形寸法図

 

(単位:mm)

 

VFL-88 外形寸法図

VFL-88 外形寸法図

VFL-1010 外形寸法図

VFL-1010 外形寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 真空回路のみにご使用ください。
  • ※ 粉塵環境下での真空機器を守るため、真空ライン上でご使用ください。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(ミリサイズ)

トラスココード

最小発注数量
φ6
818-8955
1個
φ8
818-8956
1個
φ10
818-8957
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,001
( 3,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,001
( 3,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

真空配管上に配置できる真空フィルタ。
【特長】
・小型、軽量、コンパクトなモデル。
・配管上に配置できるため省スペース軽量。
・プッシュイン継手で容易に取り外し可能、透明ボディーで汚れを確認!
・φ4、φ6のプッシュイン継手を内蔵。チューブの取り付け、取り外しが容易です。
・エレメントの汚れ具合が外部より確認できます。
・VFLシリーズは真空専用のインラインフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    基本形の真空発生器(エジェクタ)で、バルブ・圧力センサ等を搭載していないシンプルな構造で、長寿命です。

  • 真空用フィルタ VFシリーズ 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    真空用フィルタ VFシリーズ

    パッドとコンバム間に設置することで、コンバムへのゴミの侵入を防ぎます。粉塵環境下でフィルタが付いていないコンバムを使用する際に最適です。大流量に対応します。

  • プッシュイン継手付コンバム MCAコンバム 画像

    コンバム(旧:妙徳)

    プッシュイン継手付コンバム MCAコンバム

    樹脂製の小型・軽量の真空発生器(エジェクタ)です。<br />接続ポートはワンタッチ継手タイプ、おねじタイプからご選定頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空用インラインフィルタ VFLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような場合使用するでしょうか?
A
真空配管の途中に継手にて取付可能です。省スペースコンパクトに設置できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5
インラインフィルタFSLシリーズ
真空用フィルタ VFシリーズ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
真空用フィルタ パッド直付タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)CKDコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,482-7171,635 -2,569 -1,010 -1,671 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類小型小型インライン薄型小型パッド直付
ろ過度15μm37μm10μm15μm5μm10μm
用途真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン
接続種類(IN側)ワンタッチ配管(ミリサイズ)Mワンタッチ配管(ミリサイズ)Rc(Rp)ワンタッチ配管(ミリサイズ)M

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング