17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プッシュイン継手 WPシリーズ メイルブランチティー

販売終了

型番

WPT04-01

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

チューブの接続操作力を軽減し、高気密性を保持するリングパッキンが高信頼性の秘密

【特長】
・継手を構成する部品は最小6パーツ。
・チューブをタイトに接続、ソフトに分離する新形ロックリング。
・配管作業をスムーズに、より確実に行うジョイント機能を充実。
・PA+F/G(ポリアミド)樹脂を標準採用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型式:WPT04-02、WPT04-M5、WPT06-02、WPT06-03、WPT06-M5、WPT08-01、WPT08-02、WPT08-03、WPT10-01、WPT10-02、WPT10-03、WPT10-04、WPT12-02、WPT12-03、WPT12-04

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
PA+F/G(ポリアミド)樹脂
ねじ部材質
黄銅
シール材材質
NBR
周囲温度(℃)
0~60
使用流体
空気
継手種類
ねじ取付 分岐
ねじ取付 分岐
ブランチティ
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
4
R(おねじ)
R1/8
トラスココード
363-7611
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト