17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン

通常単価(税別)
383508
税込単価
421559
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・継手を構成する部品は最小6パーツ・チューブをタイトに接続、ソフトに分離する新形ロックリング・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン 外形図

製品仕様

  • 使用流体:圧縮空気
  • 使用温度範囲:0~+60℃
  • 最高使用圧力:0.9MPa
  • 最高使用圧力:-100kPa
  • 適用チューブ:ポリウレタンチューブ

注)使用圧力は温度20℃のときの値です。

規格表

プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
6
363-8154
10
1個
10
8
363-8162
10
1個
12
10
363-8171
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手を構成する部品は最小6パーツ
・チューブをタイトに接続、ソフトに分離する新形ロックリング
・配管作業をスムーズに、より確実に行うジョイント機能を充実
・チューブの接続操作力軽減し、高気密性を保持するリングパッキンが高信頼性の秘密
・PA+F/G(ポリアミド)樹脂を標準採用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン
プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ
プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ
プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミミスミ
通常価格383-328 -241 -2,580 -320 -370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂PBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
シール材材質NBRNBRNBRNBR二トリルゴム二トリルゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 同径ねじ取付 方向ユニオン 同径異径ユニオン異径ユニオン
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング