17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,5803,380特別価格
税込単価
2,8383,718特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

チューブの接続操作力を軽減し、高気密性を保持するリングパッキンが高信頼性の秘密

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型式:WPUT04、WPUT12
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-【1~10個入り】 外形図

製品仕様

構造

プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-【1~10個入り】 構造
部番部品名称材質
1リリースリングPA+F/G(ポリアミド)
2ガイド亜鉛ダイカスト
3ロックリングSUS
4OリングNBR
5本体PA+F/G(ポリアミド)
6メイルアダプタ黄銅
7パッキンNBR
8バックリング亜鉛ダイカスト

製品仕様

項目単位-
使用流体-圧縮空気
使用温度範囲0~60(但し、凍結しないこと)
最高使用圧力MPa0.9
最低使用圧力kPa-100
適用チューブMPaポリウレタンチューブ

注)使用圧力は温度20℃の時の値です。

規格表

型番BCφDφdEFφP質量(g)
WPUT0434.214.543.217.16.09.04.6
WPUT0638.015.5619.06.511.27.0
WPUT0847.217.8823.69.013.611.1
WPUT1050.019.4104.225.012.016.315.3
WPUT1264.422.41232.214.019.729.8

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
363-8057
10
1パック

10個入り

10
363-8073
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5801,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チューブの接続操作力を軽減し、高気密性を保持するリングパッキンが高信頼性の秘密

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型式:WPUT04、WPUT12
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュイン継手 WPシリーズユニオンティ-
プッシュイン継手 WPシリーズ ユニオンワイ
プッシュイン継手 WPシリーズ 異径ユニオン
プッシュイン継手 WPシリーズメイルエルボ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)EASUN(イーサン)ミスミ
通常価格2,580-328 -383 -241 -50 -220 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂PA+F/G(ポリアミド)樹脂標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
シール材材質NBRNBRNBRNBR標準(NBR)二トリルゴム
周囲温度(℃)0::600::600::600::600::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 方向ユニオン 同径ユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング