17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

真空用フィルタ VFシリーズ

通常単価(税別)
2,5696,359
税込単価
2,8266,995
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

真空配管上に配置できる真空フィルタ。【特長】・薄形設計で、大流量の真空吸込み口に接続して使用できます。...

詳細を確認
  • 2021年6月1日より在庫がなくなり次第、製品印字方法が変わります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

真空用フィルタ VFシリーズの仕様例

VF-3/VF-5/VF-6

真空用フィルタ VFシリーズ イメージ

真空用フィルタ VFシリーズ イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

VF-3 外形寸法図

VF-3 外形寸法図

 

(単位:mm)

 

VF-5 外形寸法図

VF-5 外形寸法図

 

(単位:mm)

 

VF-6 外形寸法図

VF-6 外形寸法図

項目\形式番号単位VF-3VF-5VF-6
使用流体-空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
周囲温度0~+60(但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲kPa-95.9~0
保証耐圧力MPa0.5
ポートサイズ-Rp1/8Rp1/4Rc3/8
ろ過度μm15
ろ過面積mm21,1002,0952,646
適用コンバムノズル径mm1.0以下1.5以下2.0以下
質量g90150235

注意・禁止事項

  • ※ 真空側のみにご使用ください。
  • ※ 粉塵環境下での真空機器を守るため、是非ライン上でご使用ください。

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び(IN側)

トラスココード

最小発注数量
1/8
-
1個
1/8
818-8951
1個
1/4
818-8952
1個
3/8
818-8953
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,569
( 2,826 )
6日目
4,462
( 4,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,904
( 6,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

真空配管上に配置できる真空フィルタ。
【特長】
・薄形設計で、大流量の真空吸込み口に接続して使用できます。
・メンテナンス容易、配管したままエレメントを簡単に交換できます。
・接続口径は豊富Rp1/8、Rp1/4、Rc3/8。

ご注意

  • 2021年6月1日より在庫がなくなり次第、製品印字方法が変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フィルタ VFシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空加工に
5
満足度:5.0
切削加工のジグように購入、こちらを使った方が楽な加工もあるために便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような製品ですか?
A
大型真空フィルターです。吸込み量の覆い場合粉塵等も冷えますが確実にろ過します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用フィルタ VFシリーズ
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
インラインフィルタFSLシリーズ
真空用フィルタ パッド直付タイプ
真空フィルタ VAFシリーズ [VAF02]
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)日本ピスコCKD日本ピスコCHELIC(チェリック)
通常価格2,569-2,482 -1,010 -1,635 -1,671 -1,463 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類薄型小型小型インラインパッド直付小型
ろ過度15μm15μm5μm10μm10μm10μm
用途真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン
接続種類(IN側)Rc(Rp)ワンタッチ配管(ミリサイズ)ワンタッチ配管(ミリサイズ)ワンタッチ配管(ミリサイズ)Mワンタッチ配管(ミリサイズ)
よく一緒に購入される商品

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング