メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンバム専用サイレンサ。・軽量タイプダイレクト取付。・軽量・コンパクトで排気音を抑える。・本...
詳細を確認
コンバム用サイレンサ MSシリーズ イメージ
(単位:mm)

MSS-01/03 外形寸法図
(単位:mm)

MSM-01/02 外形寸法図
(単位:mm)

MSL-02 外形寸法図
(単位:mm)

MS6-01 外形寸法図
| 項目\形式番号 | 単位 | MSS-01 | MSS-02 | MSS-03 | MSM-01 | MSM-02 | MSL-02 | MS6-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | - | 無給油圧縮空気 | ||||||
| 周囲温度 | ℃ | 0~+60(但し、凍結しないこと) | ||||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0~0.5 | ||||||
| ポートサイズ | - | G1/8 | G1/4 | R1/2 | G3/4 | |||
| 消音効果 | dB | 20以上 | ||||||
| 質量 | g | 5 | 7 | 25 | 54 | |||
【特長】
・コンバム専用サイレンサ。
・軽量タイプダイレクト取付。
・軽量・コンパクトで排気音を抑える。
・本体は樹脂製のため、軽量タイプとなっております。
【用途】
・コンバムの保守品として最適。


コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
パッドとコンバム間に設置することで、コンバムへのゴミの侵入を防ぎます。粉塵環境下でフィルタが付いていないコンバムを使用する際に最適です。大流量に対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~