メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型軽量・フットプリントが最小のシリング・ボディ直接取付けが可能・バーブ継手付
詳細を確認TKY-O

TKY-W



注)図はブッシュイン継手付
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム |
| 2 | ピストン | ステンレス鋼 |
| 3 | ロッドカバー | 黄銅 |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | Oリング | H-NBR |
| 6 注1 | Oリング | H-NBR |
| ミニYパッキン | H-NBR |
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 7 注2 | ブッシュイン継手 | - |
| バーブ継手 | 黄銅 | |
| 8 | Oリング | H-NBR |
| 9 | Oリング | H-NBR |
注1 チューブ内径φ6以上は ミニYパッキン仕様
注2 MKYはブッシュイン継手装着 TKYはバーブ継手装着
| チューブ内径 | mm | φ4.5 | φ6 | φ8 | φ10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動/単動押出し | ||||
| 使用流体 | 無給油圧縮空気 | ||||
| 最高使用圧力 | MPa | 0.6 | |||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.2 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | 0 ~ 60 注) | |||
| クッション | ラバークッション | ||||
| ストローク長さの許容差 | mm | 0 ~ +1.0 | |||
| 使用ピストン速度 | mm/s | 50 ~ 750 | |||
注) 5℃以下で使用する場合は、ドレンが凍結する恐れがあります。エアドライヤを通した空気をご使用ください。
TKY-O

TKY-W

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,406円 ( 4,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,540円 ( 4,994円 ) | 6日目 |
4,004円 ( 4,404円 ) | 7日目 |
3,747円 ( 4,122円 ) | 6日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 6日目 |
4,610円 ( 5,071円 ) | 7日目 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 7日目 |
4,406円 ( 4,847円 ) | 9日目 |
4,540円 ( 4,994円 ) | 7日目 |
4,004円 ( 4,404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,765円 ( 4,142円 ) | 6日目 |
4,192円 ( 4,611円 ) | 7日目 |
3,069円 ( 3,376円 ) | 9日目 |
4,161円 ( 4,577円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~