メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小形・軽量・ブロック形シリンダでフットプリントが最小のシリンダ・ボディ直接取付け可能・プッ...
詳細を確認MKY-O

MKY-W



注)図はブッシュイン継手付
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム |
| 2 | ピストン | ステンレス鋼 |
| 3 | ロッドカバー | 黄銅 |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | Oリング | H-NBR |
| 6 注1 | Oリング | H-NBR |
| ミニYパッキン | H-NBR |
| No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 7 注2 | ブッシュイン継手 | - |
| バーブ継手 | 黄銅 | |
| 8 | Oリング | H-NBR |
| 9 | Oリング | H-NBR |
注1 チューブ内径φ6以上は ミニYパッキン仕様
注2 MKYはブッシュイン継手装着 TKYはバーブ継手装着
| チューブ内径 | mm | φ4.5 | φ6 | φ8 | φ10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動/単動押出し | ||||
| 使用流体 | 無給油圧縮空気 | ||||
| 保証耐圧力 | MPa | 0.9 | |||
| 最高使用圧力 | MPa | 0.6 | |||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.2 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | 0 ~ 60 注) | |||
| クッション | ラバークッション | ||||
| ストローク長さの許容差 | mm | 0 ~ +1.0 | |||
| 使用ピストン速度 | mm/s | 50 ~ 750 | |||
注) 5℃以下で使用する場合は、ドレンが凍結する恐れがあります。エアドライヤを通した空気をご使用ください。
MKY-O

MKY-W

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,936円 ( 5,430円 ) | 8日目 |
5,565円 ( 6,122円 ) | 8日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 7日目 |
5,885円 ( 6,474円 ) | 8日目 |
5,814円 ( 6,395円 ) | 9日目 |
6,056円 ( 6,662円 ) | 6日目 |
5,946円 ( 6,541円 ) | 7日目 |
5,353円 ( 5,888円 ) | 8日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 7日目 |
5,165円 ( 5,682円 ) | 7日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 7日目 |
5,461円 ( 6,007円 ) | 7日目 |
5,532円 ( 6,085円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~