17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

モーターケーブル

通常単価(税別)
5,4197,160
税込単価
5,9617,876
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・端子箱付モーターとドライバを接続するケーブルです(保護接地線付)。・端子箱付モーター以外にも...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ケーブル長

(m)

電磁ブレーキ

ケーブル種類

ケーブル特性

適用モーター

電源

接続箇所

説明

RoHS?最小発注数量
ケーブル
1
なし
接続
標準
AR
AC電源
モーター-回路
-
-
1個
ケーブル
2
なし
接続
標準
AR
AC電源
モーター-回路
-
-
1個
ケーブル
3
なし
接続
標準
AR
AC電源
モーター-回路
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,419
( 5,961 )
14日目
5,986
( 6,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,160
( 7,876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子箱付モーターとドライバを接続するケーブルです(保護接地線付)。
・端子箱付モーター以外にもご使用いただけます。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

858
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーターケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターケーブル
モーター取付金具
サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット
AC小型標準モーター用接続ケーブル
ケーブル
回路接続ケーブル
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格5,419-1,089 -8,991 -8,809 -745 -3,251 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング