17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スイベルジョイント JR-DCシリーズ(ロータリージョイント)

通常単価(税別)
21,11652,660
税込単価
23,22857,926
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。【特長】・高圧ホースの接続位置...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 外形図

製品仕様

構造と各部名称

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 構造と各部名称

※許容回転数:MAX 10r.p.m(回転/分)以下 使用振動速度:60°/s以下

 
本体材質スチール
表面処理亜鉛メッキ・クロメート処理
Oリング材質NBR
適用温度範囲-30℃~+100℃
単位:M・Pa
サイズねじ
管用テーパねじ(R)管用平行ねじ(G)
最高使用圧力最小破壊圧力最高使用圧力最小破壊圧力
0420.582.020.582.0
0620.582.020.582.0
0820.582.020.582.0
1220.582.020.582.0
1620.582.020.582.0
2020.582.017.068.0
2414.056.010.542.0
3210.542.010.542.0

スイベルジョイント・ロータリージョイントともに同圧力値です。

規格表

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 規格表

使用例

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 使用例

商品特長詳細

JIS圧力波形(ISO圧力波形)

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 製品仕様1

※:衝撃圧力は最高使用圧力×1.33となります。
ジャッキ波形の場合、衝撃圧力=最高使用圧力となります。

  • JLシリーズはJIS圧力波形(ISO圧力波形)(衝撃圧力=最高使用圧力×1.33)のインパルステスト40万回をクリアしています。
  • また、インパルステストと同時に揺動テスト(揺動角度120°、揺動速度15c.p.m)を実施し、10万回をクリアしています。
  • JRシリーズは、最高使用圧力封入回転テスト(回転数:100r.p.m)10万回転をクリアしています。

注意・禁止事項

配管(取付)要領

注意1:オフセットさせる様な配管(取付)は避けてください。
オフセットでの取付けは、スイベルジョイントへの無理な力(偏荷重)が加わり破損の原因となります。

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 注意1
スイベルジョイント JL-DCシリーズ オフセット目安

スイベルジョイントの取付けは、同一平面上(オフセット0mm)を基本としますが、配管上止むを得ずオフセットが発生する場合は、上記の値を限界の目安とし、これ以上の値では、配管自体の見直しを行ってください。

注意2:ホースは直線的な取付けでなく、適度なホース長さを確保してください。
ホースは加圧時に長さ変化を生ずるので、直線的な配管は加圧時スイベルジョイントへの無理な力(偏荷重)が加わります。

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 注意2
 

注意3:スイベルジョイントの取付けはシャフト側を固定し、ハウジング側を回転させるようにして下さい。

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 注意3
 

注意4:スイベルジョイントは下図(B)の如く回転に無理な力(偏荷重)がかかる配管は避けて下さい。下図(A)の如く固定側に対し直角方向線上に沿うよう配管して下さい。

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 注意4
 

注意5:スイベルジョイント同士の接続はしないで下さい。

スイベルジョイント JL-DCシリーズ 注意5
 

締付トルク(下欄に記載)を順守の上、適正な締付をしてください。

締付が適正でない場合、良好なシールを困難とし、流体の漏れ、接続部の破損等の恐れがあり、危険です。

本体材質がスチール、ステンレスの場合

単位:N・m
ねじ呼びサイズ
0406081216202432
管用テーパねじ:R、Rc※1(参考値)253464140210250310620
管用平行ねじ:G253464132196225255412

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)

最小発注数量
06(3/8B)
[3/8B] 06(3/8B)
1個
08(1/2B)
[1/2B] 08(1/2B)
1個
12(3/4B)
[3/4B] 12(3/4B)
1個
16(1B)
[1B] 16(1B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,116
( 23,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,077
( 26,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,667
( 24,934 )
19日目
52,660
( 57,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。
【特長】
・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。
・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。
・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。
・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できます。
・小型に設計していますので、軽量です。
・圧力損失が小さくなる様、設計されています。
・防塵、防錆を考慮してあるので建設機械、産業車両等、巾広い用途に使用が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルジョイント JR-DCシリーズ(ロータリージョイント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルジョイント JR-DCシリーズ(ロータリージョイント)
スイベルジョイント JL-DCシリーズ
スイベルジョイント JL-KCシリーズ
スイベルジョイント JL-DDシリーズ
スイベルジョイント JL-CCシリーズ
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
メーカーブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストンブリヂストン
通常価格21,116-5,997 -8,354 -9,586 -8,330 -6,455 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
継手種類ロータリージョイント一般スイベル一般スイベル一般スイベル一般スイベル一般スイベル
使用流体鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油
最高使用温度(℃)100100100100100100
最高使用圧力(MPa)20.520.520.520.520.520.5
許容回転数(r.p.m)101010101010

ロータリー・スイベルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング