17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スイベルジョイント JL-LCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイベルジョイント JL-LCシリーズ

販売終了

型番

JL04LC

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。
【特長】
・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配 管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。
・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。
・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。
・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できます。
・小型に設計していますので、軽量です。
・圧力損失が小さくなる様、設計されています。
・防塵、防錆を考慮してあるので建設機械、産業車両等、巾広い用途に使用が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
一般スイベル
使用流体
鉱物性作動油
最高使用温度(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
20.5
許容回転数(r.p.m)
10
接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ホース側ハウジングのタイプ(ねじ種類)
[G] G(雌ねじ雄30°シート)
機械側シャフトのタイプ(ねじ種類)
R
ねじサイズ
04(1/4B)
接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)
[1/4B] 04(1/4B)
Oリングの材質
NBR
金具の材質
スチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト