17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スイベルジョイント JL-GLシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイベルジョイント JL-GLシリーズ

販売終了

型番

JL04GL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
一般スイベル
使用流体
鉱物性作動油
最高使用温度(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
20.5
許容回転数(r.p.m)
10
接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ホース側ハウジングのタイプ(ねじ種類)
[G] G(雄ねじ雄30°シート)
機械側シャフトのタイプ(ねじ種類)
[G] G(雌ねじ雄30°シート)
ねじサイズ
04(1/4B)
接続ねじの呼び 排出側(単式、スイベル)
[1/4B] 04(1/4B)
Oリングの材質
NBR
金具の材質
スチール

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト