メカニカル部品技術窓口
通常のステンレスよりもより耐孔食・耐腐食に優れます。通常サイズよりも外径が広いタイプです。【特長】・2...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
487円 ( 536円 ) | 5日目 |
487円 ( 536円 ) | 5日目 |
487円 ( 536円 ) | 5日目 |
651円 ( 716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
611円 ( 672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 5日目 |
2,305円 ( 2,536円 ) | 5日目 |
2,563円 ( 2,819円 ) | 5日目 |
3,624円 ( 3,986円 ) | 5日目 |
通常のステンレスよりもより耐孔食・耐腐食に優れます。通常サイズよりも外径が広いタイプです。
【特長】
・254 SMO(R)は、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。
・この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。
・ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物含有量の高い環境、塩水溶液/環境での使用に合わせて設計されています。
販売単位は1組単位となります。

NL3ss-354
-NL8spss-254
φi±0.1mm
NL3/8"ss-254
-NL39ss-254
φi±0.2mm

NL3ss-254
-NL1"spss-254
φo±0.2mm
NL27ss-254
-NL39ss-254
φo±0.3mm

NL3ss-254
-NL39ss-254
T±0.25mm
| ボルトサイズ メートル インチ | 製品 製蓄 | φi [mm] | φo [mm] | 厚みT [mm] | 100組当たリの 概算重量[kg) | 小箱入数 [組] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.5 | #6 | NL3.5spss-254 | 3.9 | 9.0 | 2.2 | 0.07 | 200 |
| M4 | #8 | NL4spss-254 | 4.4 | 9.0 | 2.2 | 0.07 | 200 |
| M5 | #10 | NL5spss-254 | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 0.11 | 200 |
| M6 | - | NL6spss-254 | 6.5 | 13.5 | 2.0 | 0.16 | 200 |
| 1/4" | NLl/4"spss-254 | 7.2 | 13.5 | 2.2 | 0.15 | 200 | |
| M8 | 5/16" | NL8spss-254 | 8.7 | 16.6 | 2.2 | 0.22 | 200 |
| 3/8" | NL3/8"spss-254 | 10.3 | 21.0 | 2.2 | 0.38 | 200 | |
| M10 | - | NL10spss-254 | 10.7 | 21.0 | 2.2 | 0.37 | 200 |
| M12 | - | NL12spss-254 | 13.0 | 25.4 | 3.2 | 0.83 | 100 |
| 1/2" | NL1/2"spss-254 | 13.5 | 25.4 | 3.2 | 0.80 | 100 | |
| M14 | 9/16" | NL14spss-254 | 15.2 | 30.7 | 3.2 | 1.13 | 100 |
| M16 | 5/8" | NL16spss-254 | 17.0 | 30.7 | 3.2 | 1.13 | 100 |
| M18 | - | NL18spss-254 | 19.5 | 34.5 | 3.2 | 1.56 | 100 |
| 3/4" | NL3/4"spss-254 | 20.0 | 39.0 | 3.2 | 2.14 | 100 | |
| M20 | - | NL20spss-254 | 21.4 | 39.0 | 3.2 | 1.98 | 100 |
| M22 | 7/8" | NL22spss-254 | 23.4 | 42.0 | 3.2 | 2.44 | 50 |
| M24 | - | NL24spss-254 | 25.3 | 48.5 | 4.5 | 4.47 | 50 |
| M27 | - | NL27spss-254 | 28.4 | 48.5 | 5.8 | 5.34 | 25 |


ノルトロック
ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

ノルトロック
ワッシャー SUS316L(幅広)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):449円~