17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ノルトロック ワッシャー 254SMO

通常単価(税別)
55611,070
税込単価
61212,177
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

通常のステンレスよりもより耐孔食・耐腐食に優れます。【特長】・254 SMO(R)は、高品質のオーステ...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

ねじの呼び(inch)

厚さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.4
-
2.2
10
1個
4
4.4
-
2.2
10
1個
5
5.4
-
2.2
10
1個
8
8.7
-
2
10
1個
10
10.7
-
2
10
1個
11
11.4
-
2.2
10
1個
12
13
-
2
10
1個
14
15.2
-
3
10
1個
18
19.5
-
3.2
10
1個
20
21.4
-
3
10
1個
22
23.4
-
3.2
10
1個
24
25.3
-
3.2
10
1個
27
28.4
-
5.8
10
1個
30
31.4
-
5.8
10
1個
33
34.4
-
5.8
10
1個
36
37.4
-
5.8
10
1個
39
40.4
-
5.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
3日目
582
( 640 )
3日目
660
( 726 )
3日目
556
( 612 )
3日目
590
( 649 )
3日目
1,032
( 1,135 )
3日目
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
3日目
2,008
( 2,209 )
3日目
2,021
( 2,223 )
3日目
2,903
( 3,193 )
3日目
3,033
( 3,336 )
3日目
5,977
( 6,575 )
3日目
5,817
( 6,399 )
3日目
8,870
( 9,757 )
3日目
8,907
( 9,798 )
3日目
11,070
( 12,177 )
3日目

詳細情報

基本情報

通常のステンレスよりもより耐孔食・耐腐食に優れます。

【特長】
・254 SMO(R)は、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。
・この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。
・ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物含有量の高い環境、塩水溶液/環境での使用に合わせて設計されています。
販売単位は1組単位となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノルトロック ワッシャー 254SMOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノルトロック ワッシャー 254SMO
ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)
波ワッシャー
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
メーカーノルトロックノルトロックオチアイSUNCOSUNCOサイマコーポレーション
通常価格556-487 -146 -223 -236118 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類ノルトロックワッシャーノルトロックワッシャーばね座金平座金平座金平座金
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールステンレスA2
表面処理なしなしパーカー亜鉛メッキ亜鉛メッキパシペート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレス254SMO254SMO---SUS304
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング