メカニカル部品技術窓口
通常のサイズよりも幅広のタイプです。販売単位は1組単位となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
483円 ( 531円 ) | 3日目 |
194円 ( 213円 ) | 3日目 |
958円 ( 1,054円 ) | 3日目 |
299円 ( 329円 ) | 3日目 |
171円 ( 188円 ) | 3日目 |
109円 ( 120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
114円 ( 125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
118円 ( 130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
204円 ( 224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
485円 ( 534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
485円 ( 534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
795円 ( 875円 ) | 3日目 |
828円 ( 911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,985円 ( 2,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,272円 ( 2,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常のサイズよりも幅広のタイプです。
販売単位は1組単位となります。

ご注意:厚み6.6 mmのNL36spは+0.0 / -0.5 mmの厚み公差があります。
・全体焼入れ EN 1.7182
・デルタプロテクト® 亜鉛フレークコート
| ボルトサイズ | 製品 型番 | φ1 [mm] | φ0 [mm] | 厚み T [mm] | 100組当たりの 概算重量[kg] | 小箱入数 [組] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートル | インチ | ||||||
| M3.5 | #6 | NL3.5sp | 3.9 | 9.0 | 1.8 | 0.06 | 200 |
| M4 | #8 | NL4sp | 4.4 | 9.0 | 1.8 | 0.06 | 200 |
| M5 | #10 | NL5sp | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 0.11 | 200 |
| M6 | - | NL6sp | 6.5 | 13.5 | 2.5 | 0.20 | 200 |
| - | 1/4" | NL1/4"sp | 7.2 | 13.5 | 2.5 | 0.18 | 200 |
| M8 | 5/16" | NL8sp | 8.7 | 16.6 | 2.5 | 0.28 | 200 |
| - | 3/8" | NL3/8"sp | 10.3 | 21.0 | 2.5 | 0.48 | 200 |
| M10 | - | NL10sp | 10.7 | 21.0 | 2.5 | 0.47 | 200 |
| M12 | - | NL12sp | 13.0 | 25.4 | 3.4 | 0.93 | 100 |
| - | 1/2" | NL1/2"sp | 13.5 | 25.4 | 3.4 | 0.90 | 100 |
| M14 | 9/16" | NL14"sp | 15.2 | 30.7 | 3.4 | 1.41 | 100 |
| M16 | 5/8" | NL16"sp | 17.0 | 30.7 | 3.4 | 1.28 | 100 |
| M18 | - | NL18"sp | 19.5 | 34.5 | 3.4 | 1.58 | 100 |
| - | 3/4" | NL3/4"sp | 20.0 | 39.0 | 3.4 | 2.21 | 100 |
| M20 | - | NL20sp | 21.4 | 39.0 | 3.4 | 2.09 | 100 |
| M22 | 7/8" | NL22sp | 23.4 | 42.0 | 4.6 | 3.19 | 50 |
| M24 | - | NL24sp | 25.3 | 48.5 | 4.6 | 4.51 | 50 |
| M27 | - | NL27sp | 28.4 | 48.5 | 5.8 | 5.27 | 25 |
| M30 | 1 1/8" | NL30sp | 31.4 | 55.0 | 5.8 | 7.00 | 25 |
| M33 | 1 1/4" | NL33sp | 34.4 | 58.5 | 5.8 | 8.00 | 25 |
| M36 | 1 3/8" | NL36sp | 37.4 | 58.0 | 6.6 | 8.58 | 25 |


ミスミ
ギザ付皿ばね座金

ノルトロック
ワッシャー デルタプロテクト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):449円~