17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

引張バネ Eシリーズ【1~3個入り】

通常単価(税別)
247738
税込単価
272812
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。【特長】・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

実用小型引張バネ フック内側自由長さ

製品番号外径
mm
線径
mm
自由長さ
mm
最大たわみ
mm
最大荷重
kgf
初張力
kgf
ばね定数
kgf/mm
E05-015.00.3214.922.00.1580.0180.0064
E05-020.3217.834.20.1580.0180.0041
E05-030.3222.653.90.1580.0180.0026
E05-040.3229.987.70.1580.0180.0016
E0S-050.415.815.90.3090.0520.0164
E05-060.419.424.70.3090.0520.0105
E05-070.425.439.10.3090.0520.0066
E05-080.434.661.40.3090.0520.0042
E05-090.517.111.30.6110.1340.0429
E05-100.521.617.60.6110.1340.0274
E05-110.529.128.10.6110.1340.0171
E05-120.540.644.00.6110.1340.0109
E05-130.618.38.71.0690.2700.0951
E05-140.623.713.41.0690.2700.0609
E05-150.632.721.31.0690.2700.0380
E05-160.646.733.31.0690.2700.0241
E063-016.30.418.727.40.2410.0290.0078
E063-020.422.342.60.2410.0290.0050
E063-030.428.368.60.2410.0290.0031
E063-040.437.5106.20.2410.0290.0020
E063-050.519.920.00.4740.0800.0200
E063-060.524.431.10.4740.0800.0128
E063-070.531.949.60.4740.0800.0080
E063-080.543.477.60.4740.0800.0051
E063-090.621.115.30.8250.1710.0437
E063-100.626.523.70.8250.1710.0280
E063-110.635.537.70.8250.1710.0175
E063-120.649.359.20.8250.1710.0111
E063-130.722.312.01.3100.3200.0854
E063-140.728.618.51.3100.3200.0547
E063-150.739.129.31.3100.3200.0342
E063-160.755.246.01.3100.3200.0217
E063-170.823.59.81.9730.5300.1539
E063-180.830.715.01.9730.5300.0985
E063-190.842.723.91.9730.5300.0615
E063-200.861.137.31.9730.5300.0391
E08-018.00.624.927.30.6360.0970.0200
E08-020.630.342.40.6360.0970.0128

精密引張バネの外形図と仕様

材質 精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。

材質
精密標準バネに用いるバネの材料はJIS G3522(ピアノ線)のピアノ線A種(SWPA)を用いる。

開発秘話

 

量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。
スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

線径

(φ)

最小発注数量
29.1
5
0.5
1パック

3個入り

32.4
8
0.7
1パック

3個入り

29.7
8
1
1パック

3個入り

69.3
10
0.8
1パック

2個入り

47.3
10
1.2
1パック

3個入り

104.7
10
1.4
1個
122.1
12.5
1.6
1個
78.5
16
1.2
1パック

2個入り

85.7
16
1.4
1パック

2個入り

100.2
16
1.8
1個
63.4
20
1.6
1パック

2個入り

138.6
20
1.6
1個
116.2
20
2
1個
35.5
6.3
0.6
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
668
( 735 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。
【特長】
・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製品や椅子用ばねに良く使われている。
・特に品質を求められる初張力管理は、適切な荷重条件と耐久性を保つ設計及び製造に努めている。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張バネ Eシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に組み込み使用
5
満足度:5.0
自社製品に組み込み使用しています。製品の仕様にあわせ圧縮バネとの使い分けをしています。用途と共に使用箇所のスペースや移動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張バネ Eシリーズ
引張バネ Sシリーズ
引張バネ Rシリーズ
引張バネ BTシリーズ
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカー新生発条工業新生発条工業新生発条工業新生発条工業ケーエス産業ケーエス産業
通常価格247-219 -190 -1,197 -2,320 -1,678 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質SWCSUS304SWCSWCSUS 304-WPBSUS 304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング