メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H-8
2023年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

東京発条製作所
皿ばね軽荷重用 B型 三和バネ製通常出荷日:4 日目 ~
よく一緒に見られています

東京発条製作所
皿ばね重荷重用 A型 三和バネ製通常出荷日:3 日目 ~
JIS B 2706のサラバネ規格に準拠した、軽荷重L型と重荷重H型がある皿ばね。
【特長】
・材質:板厚4mm未満SK5M、板厚4.0mm以上SUP10。使用温度:150℃以下
・荷重公差(最大タワミf=0.75h)
・ベルビルスプリングは単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較するとかなり大きく、小さなスペースでしかも少ないストロークで大きな負荷能力を具備している
・荷重たわみの特性曲線は、直線型、特に非線型特性を使用条件により効果的に選ぶことができる
・ストロークで大きな荷重を発生する
・枚数の増減、直列、並列の組合せによってバネ特性を変えることができる
・適切なる使用を行えば、利用範囲が広く、多目的に効率よく使うことができる
・衝撃の緩和に富み、積重ね状態では、特に緩衝効率が優れている
・許容応力範囲内で使用すれば、長い使用に耐えられます
【用途】
・各種バルブ、産業機械、弱電製品、一般産業機械、工作機械、輸送機器に便利