17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が107型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(範囲指定)(N)

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • コイル内径 ID(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

高たわみ用強力ばね TY

通常単価(税別)
3691,608
税込単価
4061,769
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

「強力ばね」シリーズに高たわみ用強力ばねとしてラインナップした異形線コイルスプリング。【特長】・ガイド...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が107型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

高たわみ用の強力ばね、異形線コイルスプリング TY

高たわみ用強力ばね TY

 

高たわみ用強力ばね TY TU

 

環境負荷物質(ELV、REACH・SVHC認可対象)や輸出貿易管理令、紛争鉱物に関し対応済み。

種類と材料と耐熱温度

種類呼称識別色・防錆処理材料使用温度
TYTY紫色・電着塗装ばね用シリコンクロム銅-30℃~150℃

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

 

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

 

  • ※ 全シリーズの使用回数は、実験値であり、保証するものではありません。
  • ※ 密着たわみは参考値です(ロットによってバラツキがあります)。

許容差

外径内径自由長荷重巻き方向
50mm以下55mm以上
+ 0 mm
- 1.2 mm
+ 1.2 mm
+ 0 mm
± 0.5 mm± 2 %± 10 %

規格表

呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 14.5 ×2014.59.02018.52{ 1.89 }8.0147.1
{15.0 }
9.0166.7
{17.0 }
10.0186.3
{19.0 }
252514.82{ 1.51 }10.011.312.5
303012.35{ 1.26 }12.013.515.0
353510.58{ 1.08 }14.015.817.5
40409.26{ 0.94 }16.018.020.0
45458.23{ 0.84 }18.020.322.5
50507.41{ 0.76 }20.022.525.0
55556.74{ 0.69 }22.024.827.5
60606.17{ 0.63 }24.027.030.0
65655.70{ 0.58 }26.029.332.5
70705.29{ 0.54 }28.031.535.0
75754.94{ 0.50 }30.033.837.5
80804.63{ 0.47 }32.036.040.0
90904.12{ 0.42 }36.040.545.0
1001003.70{ 0.38 }40.045.050.0
1251252.96{ 0.30 }50.056.362.5
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 17 ×2517.011.02521.80{ 2.22 }10.0215.7
{ 22.0 }
11.3245.2
{ 25.0 }
12.5274.6
{ 28.0 }
303018.16{ 1.85 }12.013.515.0
353515.57{ 1.59 }14.015.817.5
404013.62{ 1.39 }16.018.020.0
454512.11{ 1.23 }18.020.322.5
505010.90{ 1.11 }20.022.525.0
55559.91{ 1.01 }22.024.827.5
60609.08{ 0.93 }24.027.030.0
65658.38{ 0.85 }26.029.332.5
70707.78{ 0.79 }28.031.535.0
75757.27{ 0.74 }30.033.837.5
80806.81{ 0.69 }32.036.040.0
90906.05{ 0.62 }36.040.545.0
1001005.45{ 0.56 }40.045.050.0
1251254.36{ 0.44 }50.056.362.5
1501503.63{ 0.37 }60.067.575.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 21 ×3021.013.03023.24{ 2.37 }12.0284.4
{ 29.0 }
13.5313.8
{ 32.0 }
15.0353.0
{ 36.0 }
353519.92{ 2.03 }14.015.817.5
404017.43{ 1.78 }16.018.020.0
454515.50{ 1.58 }18.020.322.5
505013.95{ 1.42 }20.022.525.0
555512.68{ 1.29 }22.024.827.5
606011.62{ 1.19 }24.027.030.0
656510.73{ 1.09 }26.029.332.5
70709.96{ 1.02 }28.031.535.0
75759.30{ 0.95 }30.033.837.5
80808.72{ 0.89 }32.036.040.0
90907.75{ 0.79 }36.040.545.0
1001006.97{ 0.71 }40.045.050.0
1251255.58{ 0.57 }50.056.362.5
1501504.65{ 0.47 }60.067.575.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 26 ×3026.016.53034.87{ 3.56 }12.0411.9
{ 42.0 }
13.5470.7
{ 48.0 }
15.0519.8
{ 53.0 }
353529.89{ 3.05 }14.015.817.5
404026.15{ 2.67 }16.018.020.0
454523.24{ 2.37 }18.020.322.5
505020.92{ 2.13 }20.022.525.0
555519.02{ 1.94 }22.024.827.5
606017.43{ 1.78 }24.027.030.0
656516.09{ 1.64 }26.029.332.5
707014.94{ 1.52 }28.031.535.0
757513.95{ 1.42 }30.033.837.5
808013.08{ 1.33 }32.036.040.0
909011.62{ 1.19 }36.040.545.0
10010010.46{ 1.07 }40.045.050.0
1101109.51{ 0.97 }44.049.555.0
1251258.37{ 0.85 }50.056.362.5
1501506.97{ 0.71 }60.067.575.0
1751755.98{ 0.61 }70.078.887.5
2002005.23{ 0.53 }80.090.0100.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 32 ×4032.021.04034.87{ 3.56 }16.0559.0
{ 57.0 }
18.0627.6
{ 64.0 }
20.0696.3
{ 71.0 }
454530.99{ 3.16 }18.020.322.5
505027.89{ 2.84 }20.022.525.0
606023.24{ 2.37 }24.027.030.0
707019.92{ 2.03 }28.031.535.0
808017.43{ 1.78 }32.036.040.0
909015.50{ 1.58 }36.040.545.0
10010013.95{ 1.42 }40.045.050.0
11011012.68{ 1.29 }44.049.555.0
12512511.16{ 1.14 }50.056.362.5
1501509.30{ 0.95 }60.067.575.0
1751757.97{ 0.81 }70.078.887.5
2002006.97{ 0.71 }80.090.0100.0
2502505.58{ 0.57 }100.0112.5125.0
3003004.65{ 0.47 }120.0135.0150.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 39 ×4039.026.04045.77{ 4.67 }16.0725.7
{ 74.0 }
18.0823.8
{ 84.0 }
20.0912.0
{ 93.0 }
454540.68{ 4.15 }18.020.322.5
505036.61{ 3.73 }20.022.525.0
606030.51{ 3.11 }24.027.030.0
707026.15{ 2.67 }28.031.535.0
808022.88{ 2.33 }32.036.040.0
909020.34{ 2.07 }36.040.545.0
10010018.31{ 1.87 }40.045.050.0
11011016.64{ 1.70 }44.049.555.0
12512514.65{ 1.49 }50.056.362.5
15015012.20{ 1.24 }60.067.575.0
17517510.46{ 1.07 }70.078.887.5
2002009.15{ 0.93 }80.090.0100.0
2502507.32{ 0.75 }100.0112.5125.0
3003006.10{ 0.62 }120.0135.0150.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TY 46 ×5046.032.05048.81{ 4.98 }20.0970.9
{ 99.0 }
22.51,098
{112.0 }
25.01,216
{124.0 }
606040.68{ 4.15 }24.027.030.0
707034.87{ 3.56 }28.031.535.0
808030.51{ 3.11 }32.036.040.0
909027.12{ 2.77 }36.040.545.0
10010024.41{ 2.49 }40.045.050.0
11011022.19{ 2.26 }44.049.555.0
12512519.53{ 1.99 }50.056.362.5
15015016.27{ 1.66 }60.067.575.0
17517513.95{ 1.42 }70.078.887.5
20020012.20{ 1.24 }80.090.0100.0
2502509.76{ 1.00 }100.0112.5125.0
3003008.14{ 0.83 }120.0135.0150.0
1N = 0.102 Kgf
荷重(N)=ばね定数(N/mm)×たわみ(mm)

商品特長詳細

外径・内径

外径・内径の測定箇所 ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。

 

外径・内径の測定箇所

ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法

 

ばね定数

たわみ量に対する荷重の目安です。

荷重の特性

荷重特性の表 ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。

 

荷重特性の表

ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。

 

識別色

規格によっては、識別色が同じでも規格荷重・規格寸法が異なるため、識別に十分な注意が必要です。

強力ばね

強力ばね

強力ばねα(アルファ)

強力ばねα(アルファ)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

設置部分の補強

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

定期点検

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途、ハンマーや重石等には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

保管

ばねの保管時は高温・多湿を避け、ばねは取扱者以外が触れないような安全な場所に保管してください。

廃棄

東発の標準ばねシリーズは低合金鋼(ばね用シリコンクロム鋼、ピアノ線、ばね用ステンレス線)ですので、廃棄は通常の金属廃棄物として処理できます。

ばねの取り扱い・使用方法と注意点

製品規格の確認

ばねの取り付け・ご使用の前に、設計上の仕様と取り付ける製品規格を十分に確認してください。特に、ISO規格の製品と「強力ばね」は、識別色・ばね特性が全く異なりますのでご注意ください。
詳細は下記「東発の強力ばね」と「東発のISO規格ばね」の主な違いをご参照ください。

 

東発の強力ばね

 東発の強力ばね
強力ばねの外形図

強力ばねの外形図

使用たわみ

当社カタログに荷重表記されているたわみ量の範囲でご使用ください。範囲を超えて使用した場合、荷重の急上昇・コイル線の線間接触などにより早期折損する可能性があります。

表面傷

ばねの表面に傷があると早期折損につながります。ばねに傷を確認した場合は、新しい製品と交換する事をお奨めします。

加圧の平行度

並列使用

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

直列使用の禁止

ダブル使用の禁止

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります。

設置条件(初期圧)

ばねは少しでも押している状態(初期圧がある状態)で使用してください。ばねに初期圧が加わらない状態で使用すると、使用中の衝撃・偏荷重により早期折損する場合があります。

ばねガイド

ばねガイド無しで使用した場合、ばねが座屈・胴曲りしやすくなる事により早期折損する場合があります。ご使用の際には、ばねの内径若しくは外径をガイドして使用してください。また、内径に金属製のガイドを使用する場合、ばね内径と金属ガイドの干渉によりばねの内径を磨耗させ、早期折損させる場合があります。

使用温度

カタログ記載の荷重等規格値は、常温(40℃以下)で使用される事を条件とされております。80℃を超える使用環境温度では、使用条件によっては自由高さの減少、荷重・耐久性の減衰の可能性があります。また、使用前であっても200℃以上の加熱は避けてください。

ばねを圧縮した状態での保管

ばねを圧縮したまま長期間保管しないでください。圧縮した状態での保管は、ばねを疲労させております。再度使用する時には既に折損しやすくなっている場合がありますので、新しい製品と交換する事をお奨め致します。

引張りばね

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

製品用途

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途(ハンマーや重石等)には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

開発秘話

 

1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

コイル内径 ID

(φ)

RoHS?最小発注数量
20
14.5
150.01~230.00
186.3
18.52
9
10
1個
25
14.5
150.01~230.00
186.3
14.82
9
10
1個
30
14.5
150.01~230.00
186.3
12.35
9
10
1個
35
14.5
150.01~230.00
186.3
10.58
9
10
1個
40
14.5
150.01~230.00
186.3
9.26
9
10
1個
45
14.5
150.01~230.00
186.3
8.23
9
10
1個
50
14.5
150.01~230.00
186.3
7.41
9
10
1個
55
14.5
150.01~230.00
186.3
6.74
9
10
1個
60
14.5
150.01~230.00
186.3
6.17
9
10
1個
65
14.5
150.01~230.00
186.3
5.7
9
10
1個
70
14.5
150.01~230.00
186.3
5.29
9
10
1個
75
14.5
150.01~230.00
186.3
4.94
9
10
1個
80
14.5
150.01~230.00
186.3
4.63
9
10
1個
90
14.5
150.01~230.00
186.3
4.12
9
10
1個
100
14.5
150.01~230.00
186.3
3.7
9
10
1個
125
14.5
150.01~230.00
186.3
2.96
9
10
1個
25
17
230.01~580.00
274.6
21.8
11
10
1個
30
17
230.01~580.00
274.6
18.16
11
10
1個
35
17
230.01~580.00
274.6
15.57
11
10
1個
40
17
230.01~580.00
274.6
13.62
11
10
1個
45
17
230.01~580.00
274.6
12.11
11
10
1個
50
17
230.01~580.00
274.6
10.9
11
10
1個
55
17
230.01~580.00
274.6
9.91
11
10
1個
60
17
230.01~580.00
274.6
9.08
11
10
1個
65
17
230.01~580.00
274.6
8.38
11
10
1個
70
17
230.01~580.00
274.6
7.78
11
10
1個
75
17
230.01~580.00
274.6
7.27
11
10
1個
80
17
230.01~580.00
274.6
6.81
11
10
1個
90
17
230.01~580.00
274.6
6.05
11
10
1個
100
17
230.01~580.00
274.6
5.45
11
10
1個
125
17
230.01~580.00
274.6
4.36
11
10
1個
150
17
230.01~580.00
274.6
3.63
11
10
1個
30
21
230.01~580.00
353
23.24
13
10
1個
35
21
230.01~580.00
353
19.92
13
10
1個
40
21
230.01~580.00
353
17.43
13
10
1個
45
21
230.01~580.00
353
15.5
13
10
1個
50
21
230.01~580.00
353
13.95
13
10
1個
55
21
230.01~580.00
353
12.68
13
10
1個
60
21
230.01~580.00
353
11.62
13
10
1個
65
21
230.01~580.00
353
10.73
13
10
1個
70
21
230.01~580.00
353
9.96
13
10
1個
75
21
230.01~580.00
353
9.3
13
10
1個
80
21
230.01~580.00
353
8.72
13
10
1個
90
21
230.01~580.00
353
7.75
13
10
1個
100
21
230.01~580.00
353
6.97
13
10
1個
125
21
230.01~580.00
353
5.58
13
10
1個
150
21
230.01~580.00
353
4.65
13
10
1個
30
26
230.01~580.00
519.8
34.87
16.5
10
1個
35
26
230.01~580.00
519.8
29.89
16.5
10
1個
40
26
230.01~580.00
519.8
26.15
16.5
10
1個
45
26
230.01~580.00
519.8
23.24
16.5
10
1個
50
26
230.01~580.00
519.8
20.92
16.5
10
1個
55
26
230.01~580.00
519.8
19.02
16.5
10
1個
60
26
230.01~580.00
519.8
17.43
16.5
10
1個
65
26
230.01~580.00
519.8
16.09
16.5
10
1個
70
26
230.01~580.00
519.8
14.94
16.5
10
1個
75
26
230.01~580.00
519.8
13.95
16.5
10
1個
80
26
230.01~580.00
519.8
13.08
16.5
10
1個
90
26
230.01~580.00
519.8
11.62
16.5
10
1個
100
26
230.01~580.00
519.8
10.46
16.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
3日目
529
( 582 )
3日目
554
( 609 )
3日目
373
( 410 )
3日目
550
( 605 )
3日目
628
( 691 )
3日目
652
( 717 )
3日目
615
( 677 )
3日目
724
( 796 )
3日目
729
( 802 )
3日目
740
( 814 )
3日目
718
( 790 )
3日目
820
( 902 )
3日目
875
( 963 )
3日目
897
( 987 )
3日目
748
( 823 )
3日目
507
( 558 )
3日目
579
( 637 )
3日目
369
( 406 )
3日目
577
( 635 )
3日目
580
( 638 )
3日目
700
( 770 )
3日目
662
( 728 )
3日目
724
( 796 )
3日目
729
( 802 )
3日目
798
( 878 )
3日目
718
( 790 )
3日目
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
802
( 882 )
3日目
872
( 959 )
3日目
896
( 986 )
3日目
975
( 1,073 )
3日目
700
( 770 )
3日目
672
( 739 )
3日目
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
3日目
772
( 849 )
3日目
790
( 869 )
3日目
535
( 589 )
3日目
752
( 827 )
3日目
772
( 849 )
3日目
839
( 923 )
3日目
848
( 933 )
3日目
861
( 947 )
3日目
882
( 970 )
3日目
918
( 1,010 )
3日目
924
( 1,016 )
3日目
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
3日目
804
( 884 )
3日目
643
( 707 )
3日目
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
862
( 948 )
3日目
875
( 963 )
3日目
875
( 963 )
3日目
733
( 806 )
3日目
904
( 994 )
3日目
918
( 1,010 )
3日目
718
( 790 )
3日目
924
( 1,016 )
3日目

詳細情報

基本情報

「強力ばね」シリーズに高たわみ用強力ばねとしてラインナップした異形線コイルスプリング。
【特長】
・ガイドピンの規格に適合出来る様、ばね内径を9~32mmにし、108種類を規格化。
・材質:ばね用シリコンクロム鋼。使用温度:-30~+150℃。最大たわみ量:自由長×50%。
・外径公差:+0mm、-1.2mm。内径公差:+1.2mm、-0mm。ロット間のばらつきがない。
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±2%。荷重公差:±10%。
・異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現。
・ハイクラスのばね用シリコンクロム鋼を採用。耐久性を追求したオリジナルの製造工程。
【用途】
・プレス金型・機械部品にも最適。プラスチック製造などの射出成形機や、リフターばねに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高たわみ用強力ばね TYのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
金型
5
満足度:5.0
メーカーに問い合わせたところ、使用サイズの中では最も定数が大きいとのことでしたの購入。満足しています。
0人が参考にしています。
装置の金型部に使用しています
4
満足度:4.0
自社で新規に設計した生産設備装置の金型部に使用しています。金型を分離する際のリフタースプリングとして金型リフターの仕様に...もっと読む
0人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
品質は特別問題なく使用することができました。また購入する機会があれば購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q塗装なしや、規格外の自由長の特寸の対応はできますか?
A
はい、できます。規格外なので、製作品としてお受けする事が可能です。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高たわみ用強力ばね TY
高たわみ用強力ばね TR
高たわみ用強力ばね TU
モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)
強力ばね TL(軽荷重用)
強力ばね TM(中荷重用)
メーカー東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所サムソール東京発条製作所東京発条製作所
通常価格369-447 -252 -87 -186 -127 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類異形線異形線異形線-異形線-
材質ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼-ばね用シリコンクロム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング