17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が71型番あります。
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • コイル内径 ID(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

強力ばねα TLR

通常単価(税別)
58810,064
税込単価
64711,070
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

強力ばねシリーズに比べ、内径が広い、ばね内径基準で規格化した異形線コイルスプリング。【特長】・材質:ば...

詳細を確認
未確定:候補が71型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐久品質にこだわった異形線コイルスプリング

強力ばねα TLR

強力ばねα TLR

  • 丸線コイルばねに比べ、小スペースで高荷重が得られる。
  • 環境負荷物質(ELV、REACH(SVHC認可対象))、輸出貿易管理令、紛争鉱物に関し対応済み。

種類と材料と耐熱温度

種類呼称識別色・防錆処理材料使用温度
TLRTLR青色・電着塗装ばね用シリコンクロム鋼-30℃~150℃

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

 

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

 

  • ※ 全シリーズの使用回数は、実験値であり、保証するものではありません。
  • ※ 密着たわみは参考値です(ロットによってバラツキがあります)。

許容差

外径内径自由長荷重巻き方向
50mm以下55mm以上
参考値- 0 mm
+ 0.7 mm
± 0.5 mm± 1 %± 10 %
最大たわみ率の比較(%)

最大たわみ率の比較(%)

ばね内径の比較(mm)

ばね内径の比較(mm)

TRL/TF/TL 最大荷重比較(N)

TRL/TF/TL 最大荷重比較(N)

ばねの取り扱い・使用方法と注意点

製品規格の確認

ばねの取り付け・ご使用の前に、設計上の仕様と取り付ける製品規格を十分に確認してください。特に、ISO規格の製品と「強力ばね」は、識別色・ばね特性が全く異なりますのでご注意ください。
詳細は下記「東発の強力ばね」と「東発のISO規格ばね」の主な違いをご参照ください。

東発の強力ばね

東発の強力ばね
強力ばねの外形図

強力ばねの外形図

使用たわみ

当社カタログに荷重表記されているたわみ量の範囲でご使用ください。範囲を超えて使用した場合、荷重の急上昇・コイル線の線間接触などにより早期折損する可能性があります。

表面傷

ばねの表面に傷があると早期折損につながります。ばねに傷を確認した場合は、新しい製品と交換する事をお奨めします。

加圧の平行度

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

 

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

 

並列使用

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

 

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

 

直列使用の禁止

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

 

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

 

ダブル使用の禁止

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります

 

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります。

 

設置条件(初期圧)

ばねは少しでも押している状態(初期圧がある状態)で使用してください。ばねに初期圧が加わらない状態で使用すると、使用中の衝撃・偏荷重により早期折損する場合があります。

ばねガイド

ばねガイド無しで使用した場合、ばねが座屈・胴曲りしやすくなる事により早期折損する場合があります。ご使用の際には、ばねの内径若しくは外径をガイドして使用してください。また、内径に金属製のガイドを使用する場合、ばね内径と金属ガイドの干渉によりばねの内径を磨耗させ、早期折損させる場合があります。

使用温度

カタログ記載の荷重等規格値は、常温(40℃以下)で使用される事を条件とされております。80℃を超える使用環境温度では、使用条件によっては自由高さの減少、荷重・耐久性の減衰の可能性があります。また、使用前であっても200℃以上の加熱は避けてください。

ばねを圧縮した状態での保管

ばねを圧縮したまま長期間保管しないでください。圧縮した状態での保管は、ばねを疲労させております。再度使用する時には既に折損しやすくなっている場合がありますので、新しい製品と交換する事をお奨め致します。

引張りばね

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

製品用途

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途(ハンマーや重石等)には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

注意・禁止事項

設置部分の補強

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

定期点検

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途、ハンマーや重石等には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

保管

ばねの保管時は高温・多湿を避け、ばねは取扱者以外が触れないような安全な場所に保管してください。

廃棄

東発の標準ばねシリーズは低合金鋼(ばね用シリコンクロム鋼、ピアノ線、ばね用ステンレス線)ですので、廃棄は通常の金属廃棄物として処理できます。

製品規格について

外径・内径

外径・内径の測定箇所 ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。

外径・内径の測定箇所
ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。

ばね定数

たわみ量に対する荷重の目安です。

荷重の特性

荷重特性の表 ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。

荷重特性の表
ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。

識別色

規格によっては、識別色が同じでも規格荷重・規格寸法が異なるため、識別に十分な注意が必要です。

強力ばね

強力ばね

強力ばねα(アルファ)

強力ばねα(アルファ)

開発秘話

 

1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

コイル内径 ID

(φ)

RoHS?最小発注数量
30
30
883
65.41
16
10
1個
35
30
883
56.06
16
10
1個
40
30
883
49.06
16
10
1個
45
30
883
43.6
16
10
1個
50
30
883
39.24
16
10
1個
55
30
883
35.68
16
10
1個
60
30
883
32.7
16
10
1個
65
30
883
30.19
16
10
1個
70
30
883
28.03
16
10
1個
75
30
883
26.16
16
10
1個
80
30
883
24.53
16
10
1個
90
30
883
21.8
16
10
1個
100
30
883
19.62
16
10
1個
125
30
883
15.7
16
10
1個
150
30
883
13.08
16
10
1個
175
30
883
11.21
16
10
1個
40
35
1059
52.95
20
10
1個
45
35
1059
47.07
20
10
1個
50
35
1059
42.36
20
10
1個
55
35
1059
38.51
20
10
1個
60
35
1059
35.3
20
10
1個
65
35
1059
32.58
20
10
1個
70
35
1059
30.26
20
10
1個
75
35
1059
28.24
20
10
1個
80
35
1059
26.48
20
10
1個
90
35
1059
23.53
20
10
1個
100
35
1059
21.18
20
10
1個
125
35
1059
16.94
20
10
1個
150
35
1059
14.12
20
10
1個
175
35
1059
12.1
20
10
1個
200
35
1059
10.59
20
10
1個
50
40
1697
84.85
26
10
1個
60
40
1697
70.71
26
10
1個
70
40
1697
60.61
26
10
1個
80
40
1697
53.03
26
10
1個
90
40
1697
47.14
26
10
1個
100
40
1697
42.43
26
10
1個
125
40
1697
33.94
26
10
1個
150
40
1697
28.28
26
10
1個
175
40
1697
24.24
26
10
1個
200
40
1697
21.21
26
10
1個
250
40
1697
16.97
26
10
1個
60
50
2550
106.25
30
10
1個
70
50
2550
91.07
30
10
1個
80
50
2550
79.69
30
10
1個
90
50
2550
70.83
30
10
1個
100
50
2550
63.75
30
10
1個
125
50
2550
51
30
10
1個
150
50
2550
42.5
30
10
1個
175
50
2550
36.43
30
10
1個
200
50
2550
31.88
30
10
1個
250
50
2550
25.5
30
10
1個
300
50
2550
21.25
30
10
1個
350
50
2550
18.21
30
10
1個
400
50
2550
15.94
30
10
1個
450
50
2550
14.17
30
10
1個
500
50
2550
12.75
30
10
1個
70
60
3609
128.89
35
10
1個
80
60
3609
112.78
35
10
1個
90
60
3609
100.25
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
3日目
736
( 810 )
3日目
588
( 647 )
3日目
771
( 848 )
3日目
763
( 839 )
3日目
800
( 880 )
3日目
825
( 908 )
3日目
722
( 794 )
3日目
790
( 869 )
3日目
750
( 825 )
3日目
805
( 886 )
3日目
830
( 913 )
3日目
974
( 1,071 )
3日目
1,054
( 1,159 )
3日目
1,246
( 1,371 )
3日目
1,549
( 1,704 )
3日目
764
( 840 )
3日目
666
( 733 )
3日目
765
( 842 )
3日目
726
( 799 )
3日目
917
( 1,009 )
3日目
909
( 1,000 )
3日目
949
( 1,044 )
3日目
974
( 1,071 )
3日目
997
( 1,097 )
3日目
1,054
( 1,159 )
3日目
1,477
( 1,625 )
3日目
1,550
( 1,705 )
3日目
1,728
( 1,901 )
3日目
1,998
( 2,198 )
3日目
2,764
( 3,040 )
3日目
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
3日目
1,404
( 1,544 )
3日目
1,327
( 1,460 )
3日目
1,550
( 1,705 )
3日目
1,896
( 2,086 )
3日目
2,308
( 2,539 )
3日目
2,263
( 2,489 )
3日目
2,689
( 2,958 )
3日目
2,802
( 3,082 )
3日目
3,344
( 3,678 )
3日目
1,810
( 1,991 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
1,992
( 2,191 )
3日目
2,373
( 2,610 )
3日目
2,194
( 2,413 )
3日目
3,243
( 3,567 )
3日目
3,259
( 3,585 )
3日目
3,501
( 3,851 )
3日目
4,082
( 4,490 )
3日目
4,668
( 5,135 )
3日目
4,753
( 5,228 )
3日目
5,591
( 6,150 )
3日目
6,365
( 7,002 )
3日目
6,708
( 7,379 )
3日目
7,375
( 8,113 )
3日目
2,670
( 2,937 )
3日目
2,800
( 3,080 )
3日目
2,976
( 3,274 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力ばねシリーズに比べ、内径が広い、ばね内径基準で規格化した異形線コイルスプリング。
【特長】
・材質:ばね用シリコンクロム鋼。使用温度:-30~+150℃。内径公差:+0.7mm、-0mm。
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±2%。荷重公差:±10%。
・異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現した。
・材料にはハイクラスのばね用シリコンクロム鋼を採用。耐久性を追求したオリジナルの製造工程。
・荷重精度・自由長の曲り・座面平行度に関しても厳しい社内基準を設けた。
【用途】
・ロット間のバラツキが無い為、プレス金型・機械部品に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ばねα TLRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品評価の荷重発生部に使用
5
満足度:5.0
強力バネシリーズの中で今回はバネのたわみ量とバネ定数がピッタリのTLRを購入しました。バネの中にシャフトを通して使用する...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q塗装なしや、規格外の自由長の特寸の対応はできますか?
A
はい、できます。規格外なので、製作品としてお受けする事が可能です。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ばねα TLR
強力ばね TB(極重荷重用)
太物コイルばね(SUP-9)
強力ばね TL(軽荷重用)
強力ばね TH(重荷重用)
強力ばね TM(中荷重用)
メーカー東京発条製作所東京発条製作所サミニ東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所
通常価格588-211 -8,840 -186 -160 -127 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類異形線-丸線異形線--
材質ばね用シリコンクロム鋼-SUP相当ばね用シリコンクロム鋼--
最大荷重(範囲指定)(N)580.01~-580.01~---
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング