17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が253型番あります。

強力ばね TF(軽小荷重用)

通常単価(税別)
2167,643
税込単価
2388,407
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

「強力ばね」シリーズとして規格開発し、JIS B 5012にも認定した異形線コイルスプリング。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が253型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

JIS B 5012にも認定した異形線コイルスプリング 強力ばねα TF 軽小荷重

強力ばねα TB 極重荷重

強力ばねα TF 軽小荷重

 

  • 丸線コイルばねに比べ、小スペースで高荷重が得られる。
  • 環境負荷物質(ELV、REACH(SVHC認可対象))、輸出貿易管理令、紛争鉱物に関し対応済み。

種類と材料と耐熱温度

種類呼称識別色・防錆処理材料使用温度
軽荷重TF黄色・電着塗装ばね用シリコンクロム鋼-30℃~150℃

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

  • ※ 全シリーズの使用回数は、実験値であり、保証するものではありません。
  • ※ 密着たわみは参考値です(ロットによってバラツキがあります)。

許容差

外径内径自由長
60mm以下70mm以上33mm以下38mm以上50mm以下55mm以上
+ 0 mm
- 0.7 mm
+ 0 mm
- 1.0 mm
+ 0.7 mm
+ 0.1 mm
- 0 mm
+ 1.0 mm
± 0.5 mm± 1 %
荷重巻方向
± 10 %

規格表

呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 8 ×10841015.24{ 1.55 }4.058.8
{ 6.0 }
4.568.6
{ 7.0 }
5.078.5
{ 8.0 }
151510.16{ 1.04 }6.06.87.5
20207.62{ 0.78 }8.09.010.0
25256.10{ 0.62 }10.011.312.5
30305.08{ 0.52 }12.013.515.0
35354.36{ 0.44 }14.015.817.5
40403.81{ 0.39 }16.018.020.0
45453.39{ 0.35 }18.020.322.5
50503.05{ 0.31 }20.022.525.0
55552.77{ 0.28 }22.024.827.5
60602.54{ 0.26 }24.027.030.0
65652.35{ 0.24 }26.029.332.5
70702.18{ 0.22 }28.031.535.0
75752.03{ 0.21 }30.033.837.5
80801.91{ 0.19 }32.036.040.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 10 ×20105209.81{ 1.00 }8.078.5
{ 8.0 }
9.088.3
{ 9.0 }
10.098.1
{ 10.0 }
25257.85{ 0.80 }10.011.312.5
30306.54{ 0.67 }12.013.515.0
35355.61{ 0.57 }14.015.817.5
40404.91{ 0.50 }16.018.020.0
45454.36{ 0.44 }18.020.322.5
50503.92{ 0.40 }20.022.525.0
55553.57{ 0.36 }22.024.827.5
60603.27{ 0.33 }24.027.030.0
65653.02{ 0.31 }26.029.332.5
70702.80{ 0.29 }28.031.535.0
75752.62{ 0.27 }30.033.837.5
80802.45{ 0.25 }32.036.040.0
90902.18{ 0.22 }36.040.545.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 12 ×201262013.62{ 1.39 }8.0107.9
{ 11.0 }
9.0122.6
{ 12.5 }
10.0137.3
{ 14.0 }
252510.90{ 1.11 }10.011.312.5
30309.08{ 0.93 }12.013.515.0
35357.78{ 0.79 }14.015.817.5
40406.81{ 0.69 }16.018.020.0
45456.05{ 0.62 }18.020.322.5
50505.45{ 0.56 }20.022.525.0
55554.95{ 0.51 }22.024.827.5
60604.54{ 0.46 }24.027.030.0
65654.19{ 0.43 }26.029.332.5
70703.89{ 0.40 }28.031.535.0
75753.63{ 0.37 }30.033.837.5
80803.41{ 0.35 }32.036.040.0
90903.03{ 0.31 }36.040.545.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 14 ×251472513.95{ 1.42 }10.0142.2
{ 14.5 }
11.3156.9
{ 16.0 }
12.5176.5
{ 18.0 }
303011.62{ 1.19 }12.013.515.0
35359.96{ 1.02 }14.015.817.5
40408.72{ 0.89 }16.018.020.0
45457.75{ 0.79 }18.020.322.5
50506.97{ 0.71 }20.022.525.0
55556.34{ 0.65 }22.024.827.5
60605.81{ 0.59 }24.027.030.0
65655.36{ 0.55 }26.029.332.5
70704.98{ 0.51 }28.031.535.0
75754.65{ 0.47 }30.033.837.5
80804.36{ 0.44 }32.036.040.0
90903.87{ 0.40 }36.040.545.0
1001003.49{ 0.36 }40.045.050.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 16 ×251682516.56{ 1.69 }10.0166.7
{ 17.0 }
11.3186.3
{ 19.0 }
12.5206
{ 21.0 }
303013.80{ 1.41 }12.013.515.0
353511.83{ 1.21 }14.015.817.5
404010.35{ 1.06 }16.018.020.0
45459.20{ 0.94 }18.020.322.5
50508.28{ 0.84 }20.022.525.0
55557.53{ 0.77 }22.024.827.5
60606.90{ 0.70 }24.027.030.0
65656.37{ 0.65 }26.029.332.5
70705.91{ 0.60 }28.031.535.0
75755.52{ 0.56 }30.033.837.5
80805.18{ 0.53 }32.036.040.0
90904.60{ 0.47 }36.040.545.0
1001004.14{ 0.42 }40.045.050.0
1251253.31{ 0.34 }50.056.362.5
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 18 ×251892520.09{ 2.05 }10.0206
{ 21.0 }
11.3226
{ 23.0 }
12.5255
{ 26.0 }
303016.74{ 1.71 }12.013.515.0
353514.35{ 1.46 }14.015.817.5
404012.56{ 1.28 }16.018.020.0
454511.16{ 1.14 }18.020.322.5
505010.04{ 1.02 }20.022.525.0
55559.13{ 0.93 }22.024.827.5
60608.37{ 0.85 }24.027.030.0
65657.73{ 0.79 }26.029.332.5
70707.17{ 0.73 }28.031.535.0
75756.70{ 0.68 }30.033.837.5
80806.28{ 0.64 }32.036.040.0
90905.58{ 0.57 }36.040.545.0
1001005.02{ 0.51 }40.045.050.0
1251254.02{ 0.41 }50.056.362.5
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 20 ×2520112525.24{ 2.57 }10.0255
{ 26.0 }
11.3284
{ 29.0 }
12.5314
{ 32.0 }
303021.04{ 2.15 }12.013.515.0
353518.03{ 1.84 }14.015.817.5
404015.78{ 1.61 }16.018.020.0
454514.02{ 1.43 }18.020.322.5
505012.62{ 1.29 }20.022.525.0
555511.47{ 1.17 }22.024.827.5
606010.52{ 1.07 }24.027.030.0
65659.71{ 0.99 }26.029.332.5
70709.02{ 0.92 }28.031.535.0
75758.41{ 0.86 }30.033.837.5
80807.89{ 0.80 }32.036.040.0
90907.01{ 0.72 }36.040.545.0
1001006.31{ 0.64 }40.045.050.0
1251255.05{ 0.51 }50.056.362.5
1501504.21{ 0.43 }60.067.575.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 22 ×2522112531.38{ 3.20 }10.0314
{ 32.0 }
11.3353
{ 36.0 }
12.5392
{ 40.0 }
303026.15{ 2.67 }12.013.515.0
353522.41{ 2.29 }14.015.817.5
404019.61{ 2.00 }16.018.020.0
454517.43{ 1.78 }18.020.322.5
505015.69{ 1.60 }20.022.525.0
555514.26{ 1.45 }22.024.827.5
606013.07{ 1.33 }24.027.030.0
656512.07{ 1.23 }26.029.332.5
707011.21{ 1.14 }28.031.535.0
757510.46{ 1.07 }30.033.837.5
80809.81{ 1.00 }32.036.040.0
90908.72{ 0.89 }36.040.545.0
1001007.84{ 0.80 }40.045.050.0
1251256.28{ 0.64 }50.056.362.5
1501505.23{ 0.53 }60.067.575.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 25 ×252513.52539.20{ 4.00 }10.0392
{ 40.0 }
11.3441
{ 45.0 }
12.5490
{ 50.0 }
303032.67{ 3.33 }12.013.515.0
353528.00{ 2.86 }14.015.817.5
404024.50{ 2.50 }16.018.020.0
454521.78{ 2.22 }18.020.322.5
505019.60{ 2.00 }20.022.525.0
555517.82{ 1.82 }22.024.827.5
606016.33{ 1.67 }24.027.030.0
656515.08{ 1.54 }26.029.332.5
707014.00{ 1.43 }28.031.535.0
757513.07{ 1.33 }30.033.837.5
808012.25{ 1.25 }32.036.040.0
909010.89{ 1.11 }36.040.545.0
1001009.80{ 1.00 }40.045.050.0
1251257.84{ 0.80 }50.056.362.5
1501506.53{ 0.67 }60.067.575.0
1751755.60{ 0.57 }70.078.887.5
2002004.90{ 0.50 }80.090.0100.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 27 ×252713.52547.11{ 4.80 }10.0471
{ 48.0 }
11.3530
{ 54.0 }
12.5588
{ 60.0 }
303039.26{ 4.00 }12.013.515.0
353533.65{ 3.43 }14.015.817.5
404029.44{ 3.00 }16.018.020.0
454526.17{ 2.67 }18.020.322.5
505023.56{ 2.40 }20.022.525.0
555521.41{ 2.18 }22.024.827.5
606019.63{ 2.00 }24.027.030.0
656518.12{ 1.85 }26.029.332.5
707016.83{ 1.72 }28.031.535.0
757515.70{ 1.60 }30.033.837.5
808014.72{ 1.50 }32.036.040.0
909013.09{ 1.33 }36.040.545.0
10010011.78{ 1.20 }40.045.050.0
1251259.42{ 0.96 }50.056.362.5
1501507.85{ 0.80 }60.067.575.0
1751756.73{ 0.69 }70.078.887.5
2002005.89{ 0.60 }80.090.0100.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 30 ×2530162556.62{ 5.77 }10.0569
{ 58.0 }
11.3637
{ 65.0 }
12.5706
{ 72.0 }
303047.19{ 4.81 }12.013.515.0
353540.44{ 4.12 }14.015.817.5
404035.39{ 3.61 }16.018.020.0
454531.46{ 3.21 }18.020.322.5
505028.31{ 2.89 }20.022.525.0
555525.74{ 2.62 }22.024.827.5
606023.59{ 2.41 }24.027.030.0
656521.78{ 2.22 }26.029.332.5
707020.22{ 2.06 }28.031.535.0
757518.87{ 1.92 }30.033.837.5
808017.69{ 1.80 }32.036.040.0
909015.73{ 1.60 }36.040.545.0
10010014.16{ 1.44 }40.045.050.0
12512511.32{ 1.15 }50.056.362.5
1501509.44{ 0.96 }60.067.575.0
1751758.09{ 0.82 }70.078.887.5
2002007.08{ 0.72 }80.090.0100.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 35 ×4035194047.94{ 4.89 }16.0765
{ 78.0 }
18.0863
{ 88.0 }
20.0961
{ 98.0 }
454542.62{ 4.35 }18.020.322.5
505038.36{ 3.91 }20.022.525.0
555534.87{ 3.56 }22.024.827.5
606031.96{ 3.26 }24.027.030.0
656529.50{ 3.01 }26.029.332.5
707027.40{ 2.79 }28.031.535.0
757525.57{ 2.61 }30.033.837.5
808023.97{ 2.44 }32.036.040.0
909021.31{ 2.17 }36.040.545.0
10010019.18{ 1.96 }40.045.050.0
12512515.34{ 1.56 }50.056.362.5
15015012.79{ 1.30 }60.067.575.0
17517510.96{ 1.12 }70.078.887.5
2002009.59{ 0.98 }80.090.0100.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 40 ×4040224062.67{ 6.39 }16.01,000
{102.0 }
18.01,128
{115.0 }
20.01,255
{128.0 }
454555.70{ 5.68 }18.020.322.5
505050.13{ 5.11 }20.022.525.0
555545.58{ 4.65 }22.024.827.5
606041.78{ 4.26 }24.027.030.0
656538.56{ 3.93 }26.029.332.5
707035.81{ 3.65 }28.031.535.0
757533.42{ 3.41 }30.033.837.5
808031.33{ 3.20 }32.036.040.0
909027.85{ 2.84 }36.040.545.0
10010025.07{ 2.56 }40.045.050.0
12512520.05{ 2.04 }50.056.362.5
15015016.71{ 1.70 }60.067.575.0
17517514.32{ 1.46 }70.078.887.5
20020012.53{ 1.28 }80.090.0100.0
22522511.14{ 1.14 }90.0101.3112.5
25025010.03{ 1.02 }100.0112.5125.0
2752759.12{ 0.93 }110.0123.8137.5
3003008.36{ 0.85 }120.0135.0150.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 50 ×505027.55078.44{ 8.00 }20.01,569
{ 160.0 }
22.51,765
{ 180.0 }
25.01,961
{ 200.0 }
555571.31{ 7.27 }22.024.827.5
606065.37{ 6.67 }24.027.030.0
656560.34{ 6.15 }26.029.332.5
707056.03{ 5.71 }28.031.535.0
757552.30{ 5.33 }30.033.837.5
808049.03{ 5.00 }32.036.040.0
909043.58{ 4.44 }36.040.545.0
10010039.22{ 4.00 }40.045.050.0
12512531.38{ 3.20 }50.056.362.5
15015026.15{ 2.67 }60.067.575.0
17517522.41{ 2.29 }70.078.887.5
20020019.61{ 2.00 }80.090.0100.0
22522517.43{ 1.78 }90.0101.3112.5
25025015.69{ 1.60 }100.0112.5125.0
27527514.26{ 1.45 }110.0123.8137.5
30030013.07{ 1.33 }120.0135.0150.0
35035011.21{ 1.14 }140.0157.5175.0
4004009.81{ 1.00 }160.0180.0200.0
4504508.72{ 0.89 }180.0202.5225.0
5005007.84{ 0.80 }200.0225.0250.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 60 ×6060336094.07{ 9.59 }24.02,260
{ 230.5 }
27.02,540
{ 259.0 }
30.02,820
{ 287.6 }
707080.63{ 8.22 }28.031.535.0
808070.56{ 7.19 }32.036.040.0
909062.72{ 6.40 }36.040.545.0
10010056.44{ 5.76 }40.045.050.0
12512545.16{ 4.60 }50.056.362.5
15015037.63{ 3.84 }60.067.575.0
17517532.25{ 3.29 }70.078.887.5
20020028.22{ 2.88 }80.090.0100.0
22522525.09{ 2.56 }90.0101.3112.5
25025022.58{ 2.30 }100.0112.5125.0
27527520.53{ 2.09 }110.0123.8137.5
30030018.81{ 1.92 }120.0135.0150.0
35035016.13{ 1.64 }140.0157.5175.0
40040014.11{ 1.44 }160.0180.0200.0
45045012.54{ 1.28 }180.0202.5225.0
50050011.29{ 1.15 }200.0225.0250.0
呼称外径
(mm)
内径
(mm)
自由長
(mm)
ばね定数自由長×40.0%
100万回
自由長×45.0%
50万回
自由長×50.0%
30万回
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
たわみ
(mm)
荷 重
N{kgf}
(N / mm)(kgf / mm)
TF 70 ×707038.570114.29{ 11.65 }28.03,200
{ 326.3 }
31.53,600
{ 367.0 }
35.04,000
{ 407.9 }
8080100.00{ 10.20 }32.036.040.0
909088.89{ 9.06 }36.040.545.0
10010080.00{ 8.16 }40.045.050.0
12512564.00{ 6.53 }50.056.362.5
15015053.33{ 5.44 }60.067.575.0
17517545.71{ 4.66 }70.078.887.5
20020040.00{ 4.08 }80.090.0100.0
22522535.56{ 3.63 }90.0101.3112.5
25025032.00{ 3.26 }100.0112.5125.0
27527529.09{ 2.97 }110.0123.8137.5
30030026.67{ 2.72 }120.0135.0150.0
35035022.86{ 2.33 }140.0157.5175.0
1N = 0.102 Kgf
荷重(N)=ばね定数(N/mm)×たわみ(mm)

商品特長詳細

外径・内径

外径・内径の測定箇所 ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。

外径・内径の測定箇所

ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。

ばね定数

たわみ量に対する荷重の目安です。

荷重の特性

荷重特性の表 ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。

荷重特性の表

ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。
 
 

識別色

規格によっては、識別色が同じでも規格荷重・規格寸法が異なるため、識別に十分な注意が必要です。

強力ばね

強力ばね。

強力ばねα(アルファ)

強力ばねα(アルファ)。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

設置部分の補強

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

定期点検

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途、ハンマーや重石等には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

保管

ばねの保管時は高温・多湿を避け、ばねは取扱者以外が触れないような安全な場所に保管してください。

廃棄

東発の標準ばねシリーズは低合金鋼(ばね用シリコンクロム鋼、ピアノ線、ばね用ステンレス線)ですので、廃棄は通常の金属廃棄物として処理できます。

ばねの取り扱い・使用方法と注意点

製品規格の確認

ばねの取り付け・ご使用の前に、設計上の仕様と取り付ける製品規格を十分に確認してください。特に、ISO規格の製品と「強力ばね」は、識別色・ばね特性が全く異なりますのでご注意ください。
詳細は下記「東発の強力ばね」と「東発のISO規格ばね」の主な違いをご参照ください。

 

東発の強力ばね

東発の強力ばね
強力ばねの外形図

強力ばねの外形図

使用たわみ

当社カタログに荷重表記されているたわみ量の範囲でご使用ください。範囲を超えて使用した場合、荷重の急上昇・コイル線の線間接触などにより早期折損する可能性があります。

表面傷

ばねの表面に傷があると早期折損につながります。ばねに傷を確認した場合は、新しい製品と交換する事をお奨めします。

加圧の平行度

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

 

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。

 

並列使用

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

 

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。

 

直列使用の禁止

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

 

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。

 

ダブル使用の禁止

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります

 

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります。

 

設置条件(初期圧)

ばねは少しでも押している状態(初期圧がある状態)で使用してください。ばねに初期圧が加わらない状態で使用すると、使用中の衝撃・偏荷重により早期折損する場合があります。

ばねガイド

ばねガイド無しで使用した場合、ばねが座屈・胴曲りしやすくなる事により早期折損する場合があります。ご使用の際には、ばねの内径若しくは外径をガイドして使用してください。また、内径に金属製のガイドを使用する場合、ばね内径と金属ガイドの干渉によりばねの内径を磨耗させ、早期折損させる場合があります。

使用温度

カタログ記載の荷重等規格値は、常温(40℃以下)で使用される事を条件とされております。80℃を超える使用環境温度では、使用条件によっては自由高さの減少、荷重・耐久性の減衰の可能性があります。また、使用前であっても200℃以上の加熱は避けてください。

ばねを圧縮した状態での保管

ばねを圧縮したまま長期間保管しないでください。圧縮した状態での保管は、ばねを疲労させております。再度使用する時には既に折損しやすくなっている場合がありますので、新しい製品と交換する事をお奨め致します。

引張りばね

引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。

製品用途

圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途(ハンマーや重石等)には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。

開発秘話

 

1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

コイル内径 ID

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10
8
73.01~107.00
78.5
15.24
4
848-7638
10
1個
15
8
73.01~107.00
78.5
10.16
4
848-7639
10
1個
20
8
73.01~107.00
78.5
7.62
4
848-7640
10
1個
25
8
73.01~107.00
78.5
6.1
4
848-7641
10
1個
30
8
73.01~107.00
78.5
5.08
4
848-7642
10
1個
35
8
73.01~107.00
78.5
4.36
4
848-7643
10
1個
40
8
73.01~107.00
78.5
3.81
4
848-7644
-
1個
45
8
73.01~107.00
78.5
3.39
4
848-7645
10
1個
50
8
73.01~107.00
78.5
3.05
4
848-7646
10
1個
55
8
73.01~107.00
78.5
2.77
4
848-7647
10
1個
60
8
73.01~107.00
78.5
2.54
4
848-7648
10
1個
65
8
73.01~107.00
78.5
2.35
4
848-7649
10
1個
70
8
73.01~107.00
78.5
2.18
4
848-7650
10
1個
75
8
73.01~107.00
78.5
2.03
4
848-7651
10
1個
80
8
73.01~107.00
78.5
1.91
4
848-7652
10
1個
20
10
73.01~107.00
98.1
9.81
5
848-7488
10
1個
25
10
73.01~107.00
98.1
7.85
5
848-7489
-
1個
30
10
73.01~107.00
98.1
6.54
5
848-7490
10
1個
35
10
73.01~107.00
98.1
5.61
5
848-7491
10
1個
40
10
73.01~107.00
98.1
4.91
5
848-7492
10
1個
45
10
73.01~107.00
98.1
4.36
5
848-7493
10
1個
50
10
73.01~107.00
98.1
3.92
5
848-7494
10
1個
55
10
73.01~107.00
98.1
3.57
5
848-7495
10
1個
60
10
73.01~107.00
98.1
3.27
5
848-7496
10
1個
65
10
73.01~107.00
98.1
3.02
5
848-7497
10
1個
75
10
73.01~107.00
98.1
2.62
5
848-7499
10
1個
80
10
73.01~107.00
98.1
2.45
5
848-7500
10
1個
90
10
73.01~107.00
98.1
2.18
5
848-7501
10
1個
20
12
107.01~150.00
137.3
13.62
6
848-7502
10
1個
25
12
107.01~150.00
137.3
10.9
6
848-7503
10
1個
30
12
107.01~150.00
137.3
9.08
6
848-7504
10
1個
35
12
107.01~150.00
137.3
7.78
6
848-7505
10
1個
40
12
107.01~150.00
137.3
6.81
6
848-7506
10
1個
45
12
107.01~150.00
137.3
6.05
6
848-7507
10
1個
50
12
107.01~150.00
137.3
5.45
6
848-7508
10
1個
55
12
107.01~150.00
137.3
4.95
6
848-7509
10
1個
60
12
107.01~150.00
137.3
4.54
6
848-7510
10
1個
65
12
107.01~150.00
137.3
4.19
6
848-7511
10
1個
70
12
107.01~150.00
137.3
3.89
6
848-7512
10
1個
75
12
107.01~150.00
137.3
3.63
6
848-7513
10
1個
80
12
107.01~150.00
137.3
3.41
6
848-7514
10
1個
90
12
107.01~150.00
137.3
3.03
6
848-7515
10
1個
25
14
150.01~230.00
176.5
13.95
7
848-7517
10
1個
30
14
150.01~230.00
176.5
11.62
7
848-7518
10
1個
35
14
150.01~230.00
176.5
9.96
7
848-7519
10
1個
40
14
150.01~230.00
176.5
8.72
7
848-7520
10
1個
45
14
150.01~230.00
176.5
7.75
7
848-7521
10
1個
50
14
150.01~230.00
176.5
6.97
7
848-7522
10
1個
55
14
150.01~230.00
176.5
6.34
7
848-7523
10
1個
60
14
150.01~230.00
176.5
5.81
7
848-7524
10
1個
65
14
150.01~230.00
176.5
5.36
7
848-7525
10
1個
70
14
150.01~230.00
176.5
4.98
7
848-7526
10
1個
75
14
150.01~230.00
176.5
4.65
7
848-7527
10
1個
80
14
150.01~230.00
176.5
4.36
7
848-7528
10
1個
90
14
150.01~230.00
176.5
3.87
7
848-7529
10
1個
100
14
150.01~230.00
176.5
3.49
7
848-7516
10
1個
25
16
150.01~230.00
206
16.56
8
848-7532
10
1個
30
16
150.01~230.00
206
13.8
8
848-7533
10
1個
40
16
150.01~230.00
206
10.35
8
848-7535
10
1個
45
16
150.01~230.00
206
9.2
8
848-7536
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
3日目
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
3日目
573
( 630 )
3日目
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
505
( 556 )
3日目
554
( 609 )
3日目
529
( 582 )
3日目
690
( 759 )
3日目
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
3日目
300
( 330 )
3日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
3日目
421
( 463 )
3日目
500
( 550 )
3日目
447
( 492 )
3日目
434
( 477 )
3日目
438
( 482 )
3日目
484
( 532 )
3日目
661
( 727 )
3日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
3日目
421
( 463 )
3日目
370
( 407 )
3日目
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
3日目
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
542
( 596 )
3日目
601
( 661 )
3日目
597
( 657 )
3日目
444
( 488 )
3日目
691
( 760 )
3日目
602
( 662 )
3日目
721
( 793 )
3日目
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
612
( 673 )
3日目
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
3日目
554
( 609 )
3日目
703
( 773 )
3日目
673
( 740 )
3日目
606
( 667 )
3日目
728
( 801 )
3日目
738
( 812 )
3日目
652
( 717 )
3日目
766
( 843 )
3日目
801
( 881 )
3日目
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
3日目
660
( 726 )
3日目

詳細情報

基本情報

「強力ばね」シリーズとして規格開発し、JIS B 5012にも認定した異形線コイルスプリング。
【特長】
・材質:ばね用シリコンクロム鋼。塗装:黄色電着塗装。使用温度:-30~+150℃
・外径公差:+0mm、-0.7mm。内径公差:+0.7mm、+0.1mm
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±1%
・荷重公差:±10%。最大タワミ量:自由長×50%。耐久性を追求したオリジナルの製造工程
・異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現
【用途】
・ロット間のバラツキが無い為、プレス金型から機械部品まで幅広く使用可能

商品担当おすすめ

  • 樹脂ガイド RG 画像

    東京発条製作所

    樹脂ガイド RG

    ばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。そのため、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

  • スプリングガイドピン 画像

    ミスミ

    スプリングガイドピン

    同時に使用可能なスプリングガイドピンです。

  • スプリングユニット用フランジ 画像

    ミスミ

    スプリングユニット用フランジ

    同時に使用可能なスプリングユニット用のフランジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ばね TF(軽小荷重用)のレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
機械部品
5
満足度:5.0
荷重を弱くしたばねをテスト用に購入しました。 荷重が選べてすぐ入荷したのでお手頃に試せました
0人が参考にしています。
加圧治具のバネ
5
満足度:5.0
短いバネ長でコンパクトに作れたのは良いですが、対象物の厚みの違いによる加圧の変動が大きくなるということで、その辺は割り切...もっと読む
0人が参考にしています。
衝撃緩和用
5
満足度:5.0
従来購入していた商社より納期が短かったのが決め手となりました。
0人が参考にしています。
金型の反発用に
5
満足度:5.0
金型の反発用に使用しています。強さも色々選べて納期も安心して注文でき、重宝しています。
0人が参考にしています。
金型の上下の連結で一体型にしました。
5
満足度:5.0
バネの内側にφ11のシャフトを通し幅50×長さ850×高さ150の上下一体型の金型を作成したのですがバネの反発力もgoo...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q塗装なしや、規格外の自由長の特寸の対応はできますか?
A
はい、できます。規格外なので、製作品としてお受けする事が可能です。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
Q200℃以上の環境で使用可能ですか?
A
300℃までであれば、耐熱使用としてと特別な工程を施し使用可能にすることが出来ます。
別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ばね TF(軽小荷重用)
強力ばね TL(軽荷重用)
強力ばね TM(中荷重用)
モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)
高たわみ用強力ばね TY
高たわみ用強力ばね TR
メーカー東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所サムソール東京発条製作所東京発条製作所
通常価格216-186 -127 -73 -369 -447 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類異形線異形線-異形線異形線異形線
材質ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼-SAE9254ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング