メカニカル部品技術窓口
「強力ばね」シリーズとして規格開発し、JIS B 5012にも認定した異形線コイルスプリング。【特長】...
詳細を確認
※ 全シリーズの使用回数は、実験値であり、保証するものではありません。
※ 密着たわみは参考値です(ロットによってバラツキがあります)。
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 8 × | 10 | 8 | 4 | 10 | 166.11 | { 16.94 } | 1.6 | 255 { 26.0 } | 1.8 | 299 { 30.5 } | 2.0 | 343 { 35.0 } | ||||||||
| 15 | 15 | 110.74 | { 11.29 } | 2.4 | 2.7 | 3.0 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 83.06 | { 8.47 } | 3.2 | 3.6 | 4.0 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 66.44 | { 6.78 } | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 55.37 | { 5.65 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 47.46 | { 4.84 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 41.53 | { 4.23 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 36.91 | { 3.76 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 33.22 | { 3.39 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 30.20 | { 3.08 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 27.69 | { 2.82 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 25.56 | { 2.61 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 23.73 | { 2.42 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 22.15 | { 2.26 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 20.76 | { 2.12 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| TB 10 × | 20 | 10 | 5 | 20 | 111.67 | { 11.39 } | 3.2 | 353 { 36.0 } | 3.6 | 402 { 41.0 } | 4.0 | 441 { 45.0 } | ||||||||
| 25 | 25 | 89.33 | { 9.11 } | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 74.44 | { 7.59 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 63.81 | { 6.51 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 55.83 | { 5.69 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 49.63 | { 5.06 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 44.67 | { 4.55 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 40.61 | { 4.14 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 37.22 | { 3.80 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 34.36 | { 3.50 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 31.90 | { 3.25 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 29.78 | { 3.04 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 27.92 | { 2.85 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 24.81 | { 2.53 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 12 × | 20 | 12 | 6 | 20 | 141.67 | { 14.45 } | 3.2 | 451 { 46.0 } | 3.6 | 510 { 52.0 } | 4.0 | 569 { 58.0 } | ||||||||
| 25 | 25 | 113.33 | { 11.56 } | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 94.44 | { 9.63 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 80.95 | { 8.25 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 70.83 | { 7.22 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 62.96 | { 6.42 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 56.67 | { 5.78 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 51.52 | { 5.25 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 47.22 | { 4.82 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 43.59 | { 4.44 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 40.48 | { 4.13 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 37.78 | { 3.85 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 35.42 | { 3.61 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 31.48 | { 3.21 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| TB 14 × | 25 | 14 | 7 | 25 | 148.22 | { 15.11 } | 4.0 | 588 { 60.0 } | 4.5 | 667 { 68.0 } | 5.0 | 736 { 75.1 } | ||||||||
| 30 | 30 | 123.52 | { 12.60 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 105.87 | { 10.80 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 92.64 | { 9.45 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 82.35 | { 8.40 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 74.11 | { 7.56 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 67.37 | { 6.87 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 61.76 | { 6.30 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 57.01 | { 5.81 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 52.94 | { 5.40 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 49.41 | { 5.04 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 46.32 | { 4.72 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 41.17 | { 4.20 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 37.06 | { 3.78 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 16 × | 25 | 16 | 8 | 25 | 196.22 | { 20.01 } | 4.0 | 785 { 80.0 } | 4.5 | 883 { 90.0 } | 5.0 | 981 { 100.0 } | ||||||||
| 30 | 30 | 163.52 | { 16.67 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 140.16 | { 14.29 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 122.64 | { 12.51 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 109.01 | { 11.12 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 98.11 | { 10.00 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 89.19 | { 9.10 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 81.76 | { 8.34 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 75.47 | { 7.70 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 70.08 | { 7.15 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 65.41 | { 6.67 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 61.32 | { 6.25 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 54.51 | { 5.56 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 49.06 | { 5.00 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 39.24 | { 4.00 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| TB 18 × | 25 | 18 | 9 | 25 | 246.22 | { 25.11 } | 4.0 | 981 { 100.0 } | 4.5 | 1,108 { 113.0 } | 5.0 | 1,226 { 125.0 } | ||||||||
| 30 | 30 | 205.19 | { 20.92 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 175.87 | { 17.93 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 153.89 | { 15.69 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 136.79 | { 13.95 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 123.11 | { 12.55 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 111.92 | { 11.41 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 102.59 | { 10.46 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 94.70 | { 9.66 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 87.94 | { 8.97 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 82.07 | { 8.37 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 76.94 | { 7.85 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 68.40 | { 6.97 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 61.56 | { 6.28 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 49.24 | { 5.02 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 20 × | 25 | 20 | 10 | 25 | 313.78 | { 32.00 } | 4.0 | 1,255 { 128.0 } | 4.5 | 1,412 { 144.0 } | 5.0 | 1,569 { 160.0 } | ||||||||
| 30 | 30 | 261.48 | { 26.66 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 224.13 | { 22.85 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 196.11 | { 20.00 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 174.32 | { 17.78 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 156.89 | { 16.00 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 142.63 | { 14.54 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 130.74 | { 13.33 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 120.68 | { 12.31 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 112.06 | { 11.43 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 104.59 | { 10.67 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 98.06 | { 10.00 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 87.16 | { 8.89 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 78.44 | { 8.00 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 62.76 | { 6.40 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 52.30 | { 5.33 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| TB 22 × | 25 | 22 | 11 | 25 | 383.56 | { 39.11 } | 4.0 | 1,530 { 156.0 } | 4.5 | 1,726 { 176.0 } | 5.0 | 1,912 { 195.0 } | ||||||||
| 30 | 30 | 319.63 | { 32.59 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 273.97 | { 27.94 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 239.72 | { 24.44 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 213.09 | { 21.73 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 191.78 | { 19.56 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 174.34 | { 17.78 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 159.81 | { 16.30 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 147.52 | { 15.04 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 136.98 | { 13.97 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 127.85 | { 13.04 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 119.86 | { 12.22 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 106.54 | { 10.86 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 95.89 | { 9.78 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 76.71 | { 7.82 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 63.93 | { 6.52 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 25 × | 25 | 25 | 12.5 | 25 | 482.22 | { 49.17 } | 4.0 | 1,922 { 196.0 } | 4.5 | 2,170 { 221.3 } | 5.0 | 2,400 { 244.7 } | ||||||||
| 30 | 30 | 401.85 | { 40.98 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 344.44 | { 35.12 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 301.39 | { 30.73 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 267.90 | { 27.32 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 241.11 | { 24.59 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 219.19 | { 22.35 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 200.93 | { 20.49 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 185.47 | { 18.91 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 172.22 | { 17.56 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 160.74 | { 16.39 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 150.69 | { 15.37 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 133.95 | { 13.66 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 120.56 | { 12.29 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 96.44 | { 9.83 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 80.37 | { 8.20 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 68.89 | { 7.02 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 60.28 | { 6.15 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| TB 27 × | 25 | 27 | 13.5 | 25 | 568.89 | { 58.01 } | 4.0 | 2,280 { 232.5 } | 4.5 | 2,560 { 261.1 } | 5.0 | 2,840 { 289.6 } | ||||||||
| 30 | 30 | 474.07 | { 48.34 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 406.35 | { 41.44 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 355.56 | { 36.26 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 316.05 | { 32.23 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 284.44 | { 29.01 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 258.59 | { 26.37 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 237.04 | { 24.17 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 218.80 | { 22.31 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 203.17 | { 20.72 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 189.63 | { 19.34 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 177.78 | { 18.13 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 158.02 | { 16.11 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 142.22 | { 14.50 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 113.78 | { 11.60 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 94.81 | { 9.67 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 81.27 | { 8.29 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 71.11 | { 7.25 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 30 × | 25 | 30 | 15 | 25 | 706.67 | { 72.06 } | 4.0 | 2,820 { 287.6 } | 4.5 | 3,180 { 324.3 } | 5.0 | 3,530 { 360.0 } | ||||||||
| 30 | 30 | 588.89 | { 60.05 } | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 504.76 | { 51.47 } | 5.6 | 6.3 | 7.0 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 441.67 | { 45.04 } | 6.4 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 392.59 | { 40.03 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 353.33 | { 36.03 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 321.21 | { 32.75 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 294.44 | { 30.02 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 271.79 | { 27.72 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 252.38 | { 25.74 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 235.56 | { 24.02 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 220.83 | { 22.52 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 196.30 | { 20.02 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 176.67 | { 18.01 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 141.33 | { 14.41 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 117.78 | { 12.01 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 100.95 | { 10.29 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 88.33 | { 9.01 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| TB 35 × | 40 | 35 | 17.5 | 40 | 600.00 | { 61.18 } | 6.4 | 3,840 { 391.6 } | 7.2 | 4,320 { 440.5 } | 8.0 | 4,810 { 490.5 } | ||||||||
| 45 | 45 | 533.33 | { 54.38 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 480.00 | { 48.95 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 436.36 | { 44.50 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 400.00 | { 40.79 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 369.23 | { 37.65 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 342.86 | { 34.96 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 320.00 | { 32.63 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 300.00 | { 30.59 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 266.67 | { 27.19 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 240.00 | { 24.47 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 192.00 | { 19.58 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 160.00 | { 16.32 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 137.14 | { 13.98 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 120.00 | { 12.24 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 40 × | 40 | 40 | 20 | 40 | 784.72 | { 80.02 } | 6.4 | 5,020 { 511.9 } | 7.2 | 5,650 { 576.1 } | 8.0 | 6,280 { 640.4 } | ||||||||
| 45 | 45 | 697.53 | { 71.13 } | 7.2 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 627.78 | { 64.02 } | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
| 55 | 55 | 570.71 | { 58.20 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 523.15 | { 53.35 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 482.91 | { 49.24 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 448.41 | { 45.73 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 418.52 | { 42.68 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 392.36 | { 40.01 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 348.77 | { 35.56 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 313.89 | { 32.01 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 251.11 | { 25.61 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 209.26 | { 21.34 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 179.37 | { 18.29 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 156.94 | { 16.00 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 225 | 225 | 139.51 | { 14.23 } | 36.0 | 40.5 | 45.0 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 125.56 | { 12.80 } | 40.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||||||
| 275 | 275 | 114.14 | { 11.64 } | 44.0 | 49.5 | 55.0 | ||||||||||||||
| 300 | 300 | 104.63 | { 10.67 } | 48.0 | 54.0 | 60.0 | ||||||||||||||
| TB 50 × | 50 | 50 | 25 | 50 | 981.11 | { 100.0 } | 8.0 | 7,850 { 800.5 } | 9.0 | 8,830 { 900.4 } | 10.0 | 9,810 { 1000 } | ||||||||
| 55 | 55 | 891.92 | { 90.95 } | 8.8 | 9.9 | 11.0 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 817.59 | { 83.37 } | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||
| 65 | 65 | 754.70 | { 76.96 } | 10.4 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
| 70 | 70 | 700.79 | { 71.46 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | 654.07 | { 66.70 } | 12.0 | 13.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 613.19 | { 62.53 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 545.06 | { 55.58 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 490.56 | { 50.02 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 392.44 | { 40.02 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 327.04 | { 33.35 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 280.32 | { 28.58 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 245.28 | { 25.01 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 225 | 225 | 218.02 | { 22.23 } | 36.0 | 40.5 | 45.0 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 196.22 | { 20.01 } | 40.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||||||
| 275 | 275 | 178.38 | { 18.19 } | 44.0 | 49.5 | 55.0 | ||||||||||||||
| 300 | 300 | 163.52 | { 16.67 } | 48.0 | 54.0 | 60.0 | ||||||||||||||
| 350 | 350 | 140.16 | { 14.29 } | 56.0 | 63.0 | 70.0 | ||||||||||||||
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ばね定数 | 自由長×16.0% 100万回 | 自由長×18.0% 50万回 | 自由長×20.0% 30万回 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | たわみ (mm) | 荷 重 N{kgf} | |||||||||||||||
| (N / mm) | (kgf / mm) | |||||||||||||||||||
| TB 60 × | 60 | 60 | 30 | 60 | 1176.85 | { 120.0 } | 9.6 | 11,300 { 1152 } | 10.8 | 12,710 { 1296 } | 12.0 | 14,120 { 1440 } | ||||||||
| 70 | 70 | 1008.73 | { 102.9 } | 11.2 | 12.6 | 14.0 | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 882.64 | { 90.00 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 784.57 | { 80.00 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 706.11 | { 72.00 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 564.89 | { 57.60 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 470.74 | { 48.00 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 403.49 | { 41.14 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 353.06 | { 36.00 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 225 | 225 | 313.83 | { 32.00 } | 36.0 | 40.5 | 45.0 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 282.44 | { 28.80 } | 40.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||||||
| 275 | 275 | 256.77 | { 26.18 } | 44.0 | 49.5 | 55.0 | ||||||||||||||
| 300 | 300 | 235.37 | { 24.00 } | 48.0 | 54.0 | 60.0 | ||||||||||||||
| 350 | 350 | 201.75 | { 20.57 } | 56.0 | 63.0 | 70.0 | ||||||||||||||
| TB 70 × | 70 | 70 | 38.5 | 70 | 1285.71 | { 131.1 } | 11.2 | 14,400 {1468 } | 12.6 | 16,200 {1652 } | 14.0 | 18,000 {1836 } | ||||||||
| 80 | 80 | 1125.00 | { 114.7 } | 12.8 | 14.4 | 16.0 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 1000.00 | { 102.0 } | 14.4 | 16.2 | 18.0 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | 900.00 | { 91.77 } | 16.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||||||||||
| 125 | 125 | 720.00 | { 73.42 } | 20.0 | 22.5 | 25.0 | ||||||||||||||
| 150 | 150 | 600.00 | { 61.18 } | 24.0 | 27.0 | 30.0 | ||||||||||||||
| 175 | 175 | 514.29 | { 52.44 } | 28.0 | 31.5 | 35.0 | ||||||||||||||
| 200 | 200 | 450.00 | { 45.89 } | 32.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||||||||||
| 225 | 225 | 400.00 | { 40.79 } | 36.0 | 40.5 | 45.0 | ||||||||||||||
| 250 | 250 | 360.00 | { 36.71 } | 40.0 | 45.0 | 50.0 | ||||||||||||||
| 275 | 275 | 327.27 | { 33.37 } | 44.0 | 49.5 | 55.0 | ||||||||||||||
| 300 | 300 | 300.00 | { 30.59 } | 48.0 | 54.0 | 60.0 | ||||||||||||||
| 350 | 350 | 257.14 | { 26.22 } | 56.0 | 63.0 | 70.0 | ||||||||||||||

強力ばねα TB 極重荷重
| 種類 | 呼称 | 識別色・防錆処理 | 材料 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|
| 極重荷重 | TB | 茶色・電着塗装 | ばね用シリコンクロム鋼 | -30℃~150℃ |
| 外径 | 内径 | 自由長 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 60mm以下 | 70mm以上 | 33mm以下 | 38mm以上 | 50mm以下 | 55mm以上 |
| + 0 mm - 0.7 mm | + 0 mm - 1.0 mm | + 0.7 mm + 0.1 mm | - 0 mm + 1.0 mm | ± 0.5 mm | ± 1 % |
| 荷重 | 巻方向 |
|---|---|
| ± 10 % | 右 |

外径・内径の測定箇所
ばねの端部より1〜2巻目のばね寸法。たわみ量に対する荷重の目安です。
規格によっては、識別色が同じでも規格荷重・規格寸法が異なるため、識別に十分な注意が必要です。

強力ばね。

強力ばねα(アルファ)。

荷重特性の表
ばね定数による荷重計算値に対し、たわみ始めは荷重が低め、最大たわみ(密着)に近づくと荷重が高めになり、実測の許容差から外れる場合があります。
加圧の平行度

ばねは取り付け側及び加圧側を使用ストローク全域で平行になる様に設定してください。傾いた状態で加圧した場合、偏荷重により早期折損する場合があります。
並列使用

ばねを同一平面上で多種類・複数を同時に使用する場合は、加圧の平行度・荷重・たわみ量など全体のバランスにご注意ください。
直列使用の禁止

ばねを縦に重ねて使用しないでください。ばねが座屈し易くなり早期折損する場合があります。
ダブル使用の禁止

ばねの内側に小さい径のばねを挿入し同軸上で使用しないでください。ばねの線材が他のばねの線間に噛み込むなどして早期折損する場合があります。
設置条件(初期圧)
ばねは少しでも押している状態(初期圧がある状態)で使用してください。ばねに初期圧が加わらない状態で使用すると、使用中の衝撃・偏荷重により早期折損する場合があります。
ばねガイド
ばねガイド無しで使用した場合、ばねが座屈・胴曲りしやすくなる事により早期折損する場合があります。ご使用の際には、ばねの内径若しくは外径をガイドして使用してください。また、内径に金属製のガイドを使用する場合、ばね内径と金属ガイドの干渉によりばねの内径を磨耗させ、早期折損させる場合があります。
設置部分の補強
引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。
定期点検
圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途、ハンマーや重石等には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。
保管
ばねの保管時は高温・多湿を避け、ばねは取扱者以外が触れないような安全な場所に保管してください。
廃棄
東発の標準ばねシリーズは低合金鋼(ばね用シリコンクロム鋼、ピアノ線、ばね用ステンレス線)ですので、廃棄は通常の金属廃棄物として処理できます。
製品規格の確認
ばねの取り付け・ご使用の前に、設計上の仕様と取り付ける製品規格を十分に確認してください。特に、ISO規格の製品と「強力ばね」は、識別色・ばね特性が全く異なりますのでご注意ください。
詳細は下記「東発の強力ばね」と「東発のISO規格ばね」の主な違いをご参照ください。
東発の強力ばね


強力ばねの外形図
使用たわみ
当社カタログに荷重表記されているたわみ量の範囲でご使用ください。範囲を超えて使用した場合、荷重の急上昇・コイル線の線間接触などにより早期折損する可能性があります。
表面傷
ばねの表面に傷があると早期折損につながります。ばねに傷を確認した場合は、新しい製品と交換する事をお奨めします。
使用温度
カタログ記載の荷重等規格値は、常温(40℃以下)で使用される事を条件とされております。80℃を超える使用環境温度では、使用条件によっては自由高さの減少、荷重・耐久性の減衰の可能性があります。また、使用前であっても200℃以上の加熱は避けてください。
ばねを圧縮した状態での保管
ばねを圧縮したまま長期間保管しないでください。圧縮した状態での保管は、ばねを疲労させております。再度使用する時には既に折損しやすくなっている場合がありますので、新しい製品と交換する事をお奨め致します。
引張りばね
引張りばねはフックが外れた場合は危険ですので、フック部の取り付け状態、ばね取り付け・取り外し作業時には十分注意してください。
製品用途
圧縮ばねは圧縮方向以外の力(引張る、ねじる等)を加えて使用しないでください。引張りばねは、引張り方向以外では使用しないでください。変形、折損につながります。また、ばね以外の用途(ハンマーや重石等)には使用しないでください。予期せぬ事故やケガを招く恐れがあります。
1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
211円 ( 232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 3日目 |
434円 ( 477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
567円 ( 624円 ) | 3日目 |
322円 ( 354円 ) | 3日目 |
541円 ( 595円 ) | 3日目 |
484円 ( 532円 ) | 3日目 |
680円 ( 748円 ) | 3日目 |
645円 ( 710円 ) | 3日目 |
472円 ( 519円 ) | 3日目 |
633円 ( 696円 ) | 3日目 |
519円 ( 571円 ) | 3日目 |
731円 ( 804円 ) | 3日目 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
264円 ( 290円 ) | 3日目 |
283円 ( 311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
502円 ( 552円 ) | 3日目 |
297円 ( 327円 ) | 3日目 |
577円 ( 635円 ) | 3日目 |
619円 ( 681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
428円 ( 471円 ) | 3日目 |
667円 ( 734円 ) | 3日目 |
528円 ( 581円 ) | 3日目 |
713円 ( 784円 ) | 3日目 |
532円 ( 585円 ) | 3日目 |
532円 ( 585円 ) | 3日目 |
662円 ( 728円 ) | 3日目 |
508円 ( 559円 ) | 3日目 |
375円 ( 413円 ) | 3日目 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 3日目 |
667円 ( 734円 ) | 3日目 |
434円 ( 477円 ) | 3日目 |
462円 ( 508円 ) | 3日目 |
627円 ( 690円 ) | 3日目 |
637円 ( 701円 ) | 3日目 |
708円 ( 779円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
657円 ( 723円 ) | 3日目 |
679円 ( 747円 ) | 3日目 |
814円 ( 895円 ) | 3日目 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
679円 ( 747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 3日目 |
662円 ( 728円 ) | 3日目 |
574円 ( 631円 ) | 3日目 |
738円 ( 812円 ) | 3日目 |
723円 ( 795円 ) | 3日目 |
661円 ( 727円 ) | 3日目 |
783円 ( 861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,222円 ( 1,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
739円 ( 813円 ) | 3日目 |
728円 ( 801円 ) | 3日目 |
826円 ( 909円 ) | 3日目 |
799円 ( 879円 ) | 3日目 |
683円 ( 751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 3日目 |
375円 ( 413円 ) | 3日目 |
718円 ( 790円 ) | 3日目 |
「強力ばね」シリーズとして規格開発し、JIS B 5012にも認定した異形線コイルスプリング。
【特長】
・材質:ばね用シリコンクロム鋼。使用温度:-30~+150℃
・外径公差:+0mm、-0.7mm。内径公差:+0.7mm、+0.1mm
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±1%。小スペースで高荷重
・荷重公差:±10%。最大タワミ量:自由長×20%。耐久性を追求したオリジナルの製造工程
・異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現
【用途】
・ロット間のバラツキが無い為、プレス金型から機械部品まで幅広く使用可能

東京発条製作所
樹脂ガイド RG
ばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。そのため、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1
ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7