メカニカル部品技術窓口
JIS丸線コイルばねシリーズ。 【特長】 ・LR・MRの2規格があり、φ3〜25(外径3〜25mm)、...
詳細を確認
MRロングサイズの外観
環境負荷物質に関して対応済み
輸出貿易管理令に関し対応済み
紛争鉱物に関し対応済み
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ピッチ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MR 6×300 | 6.0 | 3.6 | 300 | 1.70 |
| MR 8×300 | 8.0 | 5.0 | 300 | 2.80 |
1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3,100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。
JIS丸線コイルばねシリーズ。
【特長】
・LR・MRの2規格があり、φ3〜25(外径3〜25mm)、自由長は10mm~300mmの136サイズ。
・材質:ピアノ線B種又はばね用シリコンクロム鋼。
・使用温度 : -30℃~+100℃。
・外径公差 : +0mm、-0.5mm、内径公差 : +0.7mm、-0.4mm。
・自由長公差 : 50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±1%。
・荷重公差 : ±10%。
・最大タワミ量 : 自由長×24%。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1