メカニカル部品技術窓口
「JIS B 5012:1998 プレス型用コイルばね」に含まれる丸線コイルバネ。【特長】・材質:ピア...
詳細を確認
MR

MRロングサイズ
| 種類 | 呼称 | 防錆処理 | 材料 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|
| MR丸線圧縮コイルばね | MR | 防錆油塗布 | ピアノ線B種又は ばね用シリコンクロム鋼 | -30℃~100℃ |

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表
| 外径 | 内径 | 自由長 | 荷重 | 巻き方向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mm以下 | 55mm以上 | ||||
| +0mm | +0.7mm | ±0.5mm | ±1% | ±10% | 右 |
| -0.5mm | -0.4mm | ||||
1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。
「JIS B 5012:1998 プレス型用コイルばね」に含まれる丸線コイルバネ。
【特長】
・材質:ピアノ線B種又はばね用シリコンクロム鋼。使用温度:-30~+100℃。
・外径公差:+0mm、-0.5mm。内径公差:+0.7mm、-0.4mm。
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±1%。荷重公差:±10%。
・最大たわみ量:自由長×24%。
・丸線コイルばねをあらかじめ規格化することで、短納期・低価格での提供を実現。
・各外径にロングサイズ(L=300)の製品を用意。必要な長さに切って使用可能。
【用途】
・コイルスプリングとして。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1