メカニカル部品技術窓口
JIS丸線コイルばね。【特長】・外径公差:+0mm、-0.5mm。・内径公差:+0.7mm、-0.4m...
詳細を確認
LR ロングタイプの外観
| 呼称 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 自由長 (mm) | ピッチ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LR 3×300 | 3.0 | 2.0 | 300 | 1.04 |
| LR 4×300 | 4.0 | 2.6 | 300 | 1.50 |
| LR 6×300 | 6.0 | 4.0 | 300 | 2.00 |
| LR 8×300 | 8.0 | 5.4 | 300 | 2.80 |
| LR 10×300 | 10.0 | 6.5 | 300 | 3.50 |
| LR 12×300 | 12.0 | 8.0 | 300 | 4.30 |
| LR 14×300 | 14.0 | 9.3 | 300 | 4.80 |
| LR 16×300 | 16.0 | 10.7 | 300 | 5.50 |
| LR 18×300 | 18.0 | 12.0 | 300 | 5.30 |
| LR 20×300 | 20.0 | 13.5 | 300 | 6.80 |
| LR 22×300 | 22.0 | 14.7 | 300 | 6.70 |
| LR 25×300 | 25.0 | 17.0 | 300 | 8.20 |
防錆処理 : 防錆油塗布
材料 : ピアノ線B種又はばね用シリコンクロム鋼
使用温度 : -30〜+100℃
1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,070円 ( 2,277円 ) | 3日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 3日目 |
1,911円 ( 2,102円 ) | 3日目 |
1,918円 ( 2,110円 ) | 3日目 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,079円 ( 2,287円 ) | 3日目 |
2,029円 ( 2,232円 ) | 3日目 |
2,136円 ( 2,350円 ) | 3日目 |
2,311円 ( 2,542円 ) | 3日目 |
2,307円 ( 2,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,546円 ( 2,801円 ) | 3日目 |
2,833円 ( 3,116円 ) | 3日目 |
JIS丸線コイルばね。
【特長】
・外径公差:+0mm、-0.5mm。
・内径公差:+0.7mm、-0.4mm。
・自由長公差:50mm以下は±0.5mm、55mm以上は±1%。
・荷重公差:±10%。
・最大たわみ量:自由長×24%。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1