17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が119型番あります。
  • 自由高 Hf(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(範囲指定)(N)

  • 許容荷重 P(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 穴径 DH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ISO規格ばね TJM

通常単価(税別)
42218,254
税込単価
46420,079
通常出荷日:3日目~4日目

異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現したばね。【特長】・材質:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が119型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ISO規格ばね TJMシリーズの仕様

TJMの寸法図

TJMの寸法図

環境負荷物質に関して対応済み

  • ELV
  • REACH(SVHC認可対象)

輸出貿易管理令に関し対応済み
紛争鉱物に関し対応済み

開発秘話

 

1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3,100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。

型番リスト

表示件数

自由高 Hf

(mm)

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P

(N)

ばね定数

(N/mm)

穴径 DH

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
150.01~230.00
170
18.1
10
-
1個
32
150.01~230.00
170
14.2
10
-
1個
38
150.01~230.00
170
11.9
10
10
1個
44
150.01~230.00
170
10.3
10
-
1個
51
150.01~230.00
170
8.9
10
-
1個
64
150.01~230.00
170
7.1
10
-
1個
76
150.01~230.00
170
6.0
10
-
1個
89
150.01~230.00
170
5.1
10
-
1個
102
150.01~230.00
170
4.4
10
-
1個
305
150.01~230.00
170
1.5
10
-
1個
32
230.01~580.00
300
25
12.5
-
1個
38
230.01~580.00
300
21.1
12.5
10
1個
44
230.01~580.00
300
18.2
12.5
-
1個
51
230.01~580.00
300
15.7
12.5
10
1個
64
230.01~580.00
300
12.5
12.5
-
1個
76
230.01~580.00
300
10.5
12.5
-
1個
89
230.01~580.00
300
9
12.5
10
1個
102
230.01~580.00
300
7.8
12.5
-
1個
115
230.01~580.00
300
7
12.5
-
1個
305
230.01~580.00
300
2.6
12.5
-
1個
25
230.01~580.00
500
53.3
16
10
1個
32
230.01~580.00
500
41.7
16
-
1個
38
230.01~580.00
500
35.1
16
-
1個
44
230.01~580.00
500
30.3
16
10
1個
51
230.01~580.00
500
26.1
16
-
1個
64
230.01~580.00
500
20.8
16
-
1個
76
230.01~580.00
500
17.5
16
-
1個
89
230.01~580.00
500
15
16
-
1個
102
230.01~580.00
500
13.1
16
-
1個
115
230.01~580.00
500
11.6
16
10
1個
127
230.01~580.00
500
10.5
16
-
1個
305
230.01~580.00
500
4.4
16
-
1個
25
580.01~
800
85.3
20
-
1個
32
580.01~
800
66.7
20
-
1個
38
580.01~
800
56.1
20
-
1個
44
580.01~
800
48.5
20
10
1個
51
580.01~
800
41.8
20
10
1個
64
580.01~
800
33.3
20
-
1個
76
580.01~
800
28.1
20
10
1個
89
580.01~
800
24
20
-
1個
102
580.01~
800
20.9
20
-
1個
115
580.01~
800
18.6
20
-
1個
127
580.01~
800
16.8
20
-
1個
139
580.01~
800
15.3
20
10
1個
152
580.01~
800
14
20
-
1個
178
580.01~
800
12
20
-
1個
203
580.01~
800
10.5
20
-
1個
305
580.01~
800
7
20
10
1個
25
580.01~
1200
128
25
10
1個
32
580.01~
1200
100
25
10
1個
38
580.01~
1200
84.2
25
-
1個
44
580.01~
1200
72.7
25
10
1個
51
580.01~
1200
62.7
25
10
1個
64
580.01~
1200
50
25
10
1個
76
580.01~
1200
42.1
25
-
1個
89
580.01~
1200
36
25
-
1個
102
580.01~
1200
31.4
25
10
1個
115
580.01~
1200
27.8
25
10
1個
127
580.01~
1200
25.2
25
10
1個
139
580.01~
1200
23.0
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
4日目
452
( 497 )
4日目
464
( 510 )
4日目
493
( 542 )
4日目
552
( 607 )
4日目
603
( 663 )
4日目
639
( 703 )
4日目
807
( 888 )
4日目
897
( 987 )
4日目
1,990
( 2,189 )
4日目
493
( 542 )
4日目
552
( 607 )
4日目
572
( 629 )
4日目
603
( 663 )
4日目
670
( 737 )
4日目
770
( 847 )
4日目
849
( 934 )
4日目
1,006
( 1,107 )
4日目
1,108
( 1,219 )
4日目
2,164
( 2,380 )
4日目
562
( 618 )
4日目
590
( 649 )
4日目
610
( 671 )
4日目
639
( 703 )
4日目
670
( 737 )
4日目
778
( 856 )
4日目
813
( 894 )
4日目
908
( 999 )
4日目
976
( 1,074 )
4日目
1,203
( 1,323 )
4日目
1,303
( 1,433 )
4日目
2,362
( 2,598 )
4日目
849
( 934 )
4日目
897
( 987 )
4日目
925
( 1,018 )
4日目
997
( 1,097 )
4日目
1,047
( 1,152 )
4日目
1,108
( 1,219 )
4日目
1,203
( 1,323 )
4日目
1,284
( 1,412 )
4日目
1,411
( 1,552 )
4日目
1,548
( 1,703 )
4日目
1,647
( 1,812 )
4日目
1,776
( 1,954 )
4日目
1,824
( 2,006 )
4日目
2,038
( 2,242 )
4日目
2,254
( 2,479 )
4日目
3,514
( 3,865 )
4日目
1,034
( 1,137 )
4日目
1,095
( 1,205 )
4日目
1,183
( 1,301 )
4日目
1,233
( 1,356 )
4日目
1,285
( 1,414 )
4日目
1,303
( 1,433 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
1,578
( 1,736 )
4日目
1,728
( 1,901 )
4日目
1,828
( 2,011 )
4日目
1,896
( 2,086 )
4日目
2,152
( 2,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

異形断面材料を用いる事により、丸線ばねより小型化・高荷重・高ストロークを実現したばね。
【特長】
・材質:ばね用シリコンクロム鋼
・塗装:青色電着塗装
・使用温度:-30~+150℃
・穴径公差:H15、シャフト径公差:h15
・自由長公差:±3%(25~64mm)、±2.5%(76~115mm)、±2%(127~305mm)
・荷重公差:±10%、最大タワミ量:自由長×37.5%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格ばね TJMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q塗装なしや、規格外の自由長の特寸の対応はできますか?
A
はい、できます。
規格外なので、製作品としてお受けする事が可能です。
Q200℃以上の環境で使用可能ですか?
A
300℃までであれば、耐熱使用としてと特別な工程を施し使用可能にすることが出来ます。
ご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISO規格ばね TJM
ISO規格ばね TJB
ISO規格ばね TJL
ISO規格ばね TJH
PC 樹脂ばね
POM 樹脂ばね
メーカー東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所ミスミミスミ
通常価格422-513 -410 -460 -400 -410 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類異形線異形線異形線異形線異形線異形線
材質その他材質その他材質その他材質その他材質樹脂樹脂
材質詳細ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼--
塗装青色電着塗装黄色電着塗装緑色電着塗装赤色電着塗装--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング