17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が323型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 自由長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時長さ(使用長)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 13日以内

丸線引張コイルばね Jスプリング JB【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,4621,593
税込単価
1,6081,752
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

ステンレス材を用いたコイル引張りばね。【特長】・外径公差:14mm以下は±0.3mm、16mm以上は±...

詳細を確認
未確定:候補が323型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線引張コイルばね Jスプリング JB

丸線引張コイルばね Jスプリング JB

丸線引張コイルばね Jスプリング JB

種類と材料と耐熱温度

種類呼称防錆処理材料使用温度
JB 丸線引張りコイルばねJB無しばね用ステンレス鋼SUS304-WPB290℃以下

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

使用回数と圧縮比の関係と寸法名称表

許容差

外径内径自由長荷重巻き方向
14mm以下16mm以上
土0.3mm±2.0%参考値参考値参考値※1

参考値 ※1・・・荷重は計算値であり、参考値とする。

注意・禁止事項

  • 呼称と外径は一致しません。規格表の外径をご確認ください。
  • ご利用の際は、以下の事項をお守りください。使用形態によっては、折損したばねが飛散するなどして、人身傷害を招く恐れがあります。
  • JBは、規格表に表記されている、使用長を超える長さでは使用しないでください。
  • JBは、設置の際には、ばねが飛び出さないような状態で使用してください。

開発秘話

 

1924年の創業以来ばね製造に培ったノウハウで、様々なお客様のニーズにお応えし続けております。
東発が開発した「強力ばね」を筆頭に、ISO規格ばね、JIS丸線コイルばね、Jスプリング等3100種類の規格ばねを在庫。
サラバネ・ねじりバネ・引きばね・耐熱ばね・スパイラル等特注品の製造もフレキジブルに対応致します。

型番リスト

表示件数

最大荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

自由長

(mm)

外径

(φ)

初張力

(N)

ばね定数

(N/mm)

線径

(φ)

最大荷重時長さ(使用長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
~1.25
0.88
6.5
2
0.1
0.16
0.2
11.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.88
7.5
2
0.1
0.12
0.2
14.3
10
1パック

20個入り

~1.25
0.88
9
2
0.1
0.08
0.2
18.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.88
11.5
2
0.1
0.06
0.2
25.5
10
1パック

20個入り

~1.25
0.88
15
2
0.1
0.04
0.2
34.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.74
7
2.5
0.06
0.08
0.2
16.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.74
8.5
2.5
0.06
0.06
0.2
20.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.74
10
2.5
0.06
0.04
0.2
27.0
10
1パック

20個入り

~1.25
0.74
12.5
2.5
0.06
0.03
0.2
37.4
10
1パック

20個入り

~1.25
0.74
16
2.5
0.06
0.02
0.2
51.1
10
1パック

20個入り

~1.25
1.13
8
2.5
0.11
0.14
0.23
15.5
10
1パック

20個入り

~1.25
1.13
9
2.5
0.11
0.1
0.23
19.1
10
1パック

20個入り

~1.25
1.13
11
2.5
0.11
0.07
0.23
25.0
10
1パック

20個入り

~1.25
1.13
14
2.5
0.11
0.05
0.23
34.4
10
1パック

20個入り

~1.25
1.13
17.5
2.5
0.11
0.04
0.23
46.8
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.62
8
2.5
0.18
0.23
0.26
14.6
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.62
9.5
2.5
0.18
0.17
0.26
18.0
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.62
11.5
2.5
0.18
0.12
0.26
23.4
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.62
15
2.5
0.18
0.08
0.26
32.1
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.62
17.5
2.5
0.18
0.06
0.26
43.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.64
8.5
3
0.04
0.04
0.2
23.0
10
1パック

20個入り

~1.25
0.64
9.5
3
0.04
0.03
0.2
28.8
10
1パック

20個入り

~1.25
0.64
11
3
0.04
0.02
0.2
38.0
10
1パック

20個入り

~1.25
0.64
14
3
0.04
0.02
0.2
53.1
10
1パック

20個入り

~1.25
0.64
17
3
0.04
0.01
0.2
72.8
10
1パック

20個入り

~1.25
0.98
9
3
0.07
0.08
0.23
21.1
10
1パック

20個入り

~1.25
0.98
10
3
0.07
0.06
0.23
26.3
10
1パック

20個入り

~1.25
0.98
12
3
0.07
0.04
0.23
34.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.98
15
3
0.07
0.03
0.23
48.1
10
1パック

20個入り

~1.25
0.98
19
3
0.07
0.02
0.23
65.7
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.47
9
3
0.12
0.13
0.26
20.1
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.47
10.5
3
0.12
0.1
0.26
24.9
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.47
12.5
3
0.12
0.07
0.26
32.7
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.47
16
3
0.12
0.05
0.26
45.3
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.47
18.5
3
0.12
0.03
0.26
61.8
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.00
9.8
3
0.19
0.2
0.29
18.5
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.00
11.3
3
0.19
0.15
0.29
22.9
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.00
13.6
3
0.19
0.11
0.29
29.9
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.00
17.4
3
0.19
0.07
0.29
41.2
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.00
22.3
3
0.19
0.05
0.29
56.1
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.50
10.2
3
0.28
0.31
0.32
17.1
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.50
11.8
3
0.28
0.23
0.32
21.1
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.50
14.3
3
0.28
0.17
0.32
27.3
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.50
18.5
3
0.28
0.11
0.32
37.5
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.50
23.9
3
0.28
0.08
0.32
50.9
10
1パック

20個入り

~1.25
0.78
10
3.5
0.05
0.05
0.23
26.1
10
1パック

20個入り

~1.25
0.78
11
3.5
0.05
0.03
0.23
32.6
10
1パック

20個入り

~1.25
0.78
13
3.5
0.05
0.02
0.23
43.0
10
1パック

20個入り

~1.25
0.78
16
3.5
0.05
0.02
0.23
59.9
10
1パック

20個入り

~1.25
0.78
20
3.5
0.05
0.01
0.23
82.0
10
1パック

20個入り

~1.25
1.18
10.5
3.5
0.08
0.08
0.26
24.6
10
1パック

20個入り

~1.25
1.18
11.5
3.5
0.08
0.06
0.26
30.7
10
1パック

20個入り

~1.25
1.18
13.5
3.5
0.08
0.04
0.26
40.4
10
1パック

20個入り

~1.25
1.18
17
3.5
0.08
0.03
0.26
56.1
10
1パック

20個入り

~1.25
1.18
20
3.5
0.08
0.02
0.26
76.6
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.67
10.9
3.5
0.13
0.12
0.29
23.3
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.67
12.4
3.5
0.13
0.09
0.29
29.0
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.67
14.7
3.5
0.13
0.07
0.29
38.0
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.67
18.5
3.5
0.13
0.04
0.29
52.7
10
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.67
23.4
3.5
0.13
0.03
0.29
71.8
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,593
( 1,752 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,593
( 1,752 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目
1,462
( 1,608 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス材を用いたコイル引張りばね。
【特長】
・外径公差:14mm以下は±0.3mm、16mm以上は±2%。
・フック形状:逆丸フック。
・ばね用ステンレス鋼(SUS304-WPB)を使用して規格化した丸線コイルばね。
・線径0.2~1.6mm、外径2~14mm、自由長5~50mmまでの325サイズを用意。
・耐熱温度:290℃と高温での使用も可能。
【用途】
・ステンレス材で、防錆効果もあることから、各種食品機器・医療機器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸線引張コイルばね Jスプリング JBのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
機械の一部品として利用しています
5
満足度:5.0
以前から機械に使用しており、今回新規製作に伴い同じ商品を購入しました。ばねの力で機械の一部を押さえつける用途で使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
ローラ押し付け用
5
満足度:5.0
1個単位で購入でき種類も豊富で購入しやすい。 当日発送も助かります。
0人が参考にしています。
装置の補修
4
満足度:4.0
補修ように急ぎで欲しくて、メーカー純正よりもすぐに手配が出来た こちらを購入。 サイズ、材質と抱負でこの価格。 ミスミさ...もっと読む
0人が参考にしています。
カッターユニット用
5
満足度:5.0
このスプリングまじですごい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q商品は何個から購入できますか?
A
JBスプリングはパック売りになります
 JB-1~130は1パック/20個入り
 JB-131~225は1パック/10個入り
 JB-226~285は1パック/5個入り
 JB-286~325は1パック/2個入り

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸線引張コイルばね Jスプリング JB
引張スプリング フリーサイズ ピアノ線
引きスプリング 逆丸フック
引張コイルばね TESSタイプ
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカー東京発条製作所サミニエスコトラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業
通常価格1,462--667 -700 -1,678 -2,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質SUS304-WPBSWP-Aステンレス線ステンレス線SUS 304-WPBSUS 304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)180°(標準)

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング