メカニカル部品技術窓口
樹脂ガイドを使用することで、ばね本来の耐久性を発揮させる圧縮ばね用ワッシャ。【特長】・「強力ばね」の外...
詳細を確認
樹脂ガイド RGシリーズ
ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持することができ、ばね本来の耐久性を維持。
環境負荷物質(ELV、REACH(SVHC認可対象))、輸出貿易管理令、紛争鉱物に関し対応済み。
| 名称 | 材質 | 使用温度 |
|---|---|---|
| 樹脂リテーナー | 下記「※表.1」をご覧下さい。 | 110℃以下 |
| 取け付けボルト |
| No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| ① | 樹脂リテーナー | POM(ボリアセタール) |
| ② | 固定パイプ | SS400 |
| ③ | 取り付けボルト | SCM435 |
| 融点 | 軟化温度 | 引火温度 | 着火温度 |
|---|---|---|---|
| 165℃ | 162℃ | 350℃ | 450℃ |
| 規格 | TL70×250 |
|---|---|
| 試験速度 | 70spm |
| 斜度 | 2度 |
| ガイド方法 | シングル |
|---|---|
| ガイド寸法 | L=100mm |
| ストローク | 100mm |

試験結果表
樹脂ガイドは長期間紫外線に当たりますと成形品表面にクラックが発生し、チョーキングを起こします(引張強度保持率10%減/12ヶ月)。長期間直射日光の当たる場所での保管・使用は避けて下さい。
POMの特徴の一つとして、各種薬品に対して優れた抵抗性があり、樹脂を溶解する薬品は殆どありませんが、 常温では、ヘキサフロロアセント水和物等や、高温時にはγ-ブチロラクトンなどには溶解します。
POMは、家庭用薬品に対し抵抗性が強く殆ど実害はありません。POM内の添加材と合成洗剤との化学変化により若干の変色・発色する場合もありますが、強度的には影響はありません。
POMは、グリース中の添加剤によって影響を受ける場合がありますので、注意を要します。
POMは、各種自動車関連薬品に対して全般的に良い耐性を示しますが、バッテリー液やガソリン・潤滑剤の 添加剤によっては影響を受ける場合があります。又、高温で長期間使用した場合、空気酸化によって薬品中に酸が生じ、腐食が起こる事もありますので、注意を要します。
樹脂ガイドの樹脂部分(POM)は通常の産業廃棄物にて処理できます。又、ボルト及び固定パイプは通常の金属廃棄物として処理できます。

各種部品の外形図
ばねは振幅を繰り返しているうちに、一定の時間で寿命(疲労破壊)がきます。
ばねの寿命に大きく影響するのが、ばね内径部に発生している引張の残留応力です。
東発はばねの寿命を少しでも長くする為、自社の製造工程においてばね内径部に圧縮の残留応力を付与しています。
しかし、お客様の使用においてはバネの内径部に有害な傷を発生させ、早期折損してしまうケースが過去より多数ありました。
お客様の「バネを内径ガイドで固定したい」「早期折損を回避したい」との要望に応える為、樹脂ガイドは開発されました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
714円 ( 785円 ) | 3日目 |
863円 ( 949円 ) | 3日目 |
863円 ( 949円 ) | 3日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 3日目 |
644円 ( 708円 ) | 3日目 |
863円 ( 949円 ) | 3日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 3日目 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 3日目 |
758円 ( 834円 ) | 3日目 |
908円 ( 999円 ) | 3日目 |
908円 ( 999円 ) | 3日目 |
1,464円 ( 1,610円 ) | 3日目 |
758円 ( 834円 ) | 3日目 |
908円 ( 999円 ) | 3日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
1,804円 ( 1,984円 ) | 3日目 |
863円 ( 949円 ) | 3日目 |
1,212円 ( 1,333円 ) | 3日目 |
1,804円 ( 1,984円 ) | 3日目 |
1,917円 ( 2,109円 ) | 3日目 |
樹脂ガイドを使用することで、ばね本来の耐久性を発揮させる圧縮ばね用ワッシャ。
【特長】
・「強力ばね」の外径50mm・60mm・70mmに対応した専用の樹脂製内径ガイド。
・材質:POM。使用温度:110℃以下。耐候性:引張強度保持率 10%減/12ヵ月。
・ばねは圧縮する際自転する。樹脂ガイドとM12のボルトの間に金属パイプを挿入し回転可能。
・ばねの自転に合わせ樹脂ガイドも回転し摩擦係数を軽減。ばね本来の耐久性を発揮。
・樹脂製なので、ばねとの干渉傷を極限まで抑えばねの耐久性を維持。
・ばね鋼より軟化し、潤滑性があり、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させない。
【用途】
・ばね用のワッシャ・ガイドとして最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1