17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さs(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び(ストリッパ部の径)

    ~mm
  • ストリッパ部の長さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 9日以内
    • 89日以内

ストリッパボルト(胴部研磨タイプ)

通常単価(税別)
148849特別価格
税込単価
163934特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

プレス金型のストリッパプレートなど、可動部の懸垂保持のために開発されたネジ部品。【特長】・L寸公差±0...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一体型 研磨タイプ

一体型 研磨タイプ
  • 一体型のストリッパボルトで、黒染後、胴部を研磨して許容差e9に仕上げている。
  • サイズにより異なる硬度と仕上げ。
  • 材質 : SCM435
  • 呼び径4.5~5.5、硬度HRC30~35、頭部とネジ部 : 黒染 ローレーット有り
  • 呼び径6~16、硬度HRC34~44、頭部とネジ部 : 黒染 ローレーット有り
  • 呼び径20、硬度HRC30~35、頭部のみ黒染 ローレーット無し

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)のサイズ表

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)の寸法図

ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)の寸法図

d5.566.5810131620
e9
dsM4
P0.7
M4
P0.7
M5
P0.8
M6
P1.0
M8
P1.25
M10
P1.5
M12
P1.75
M16
P2.0
s779912161824
D99101316182427
H44568101418
B3345681014

開発秘話

 

日本におけるストリッパボルトの製造販売に40年以上の実績をもつメーカー。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さs

(mm)

ピッチ

(mm)

呼び(ストリッパ部の径)

ストリッパ部の長さ

RoHS?最小発注数量
4
7
0.7
6
10
10
1個
4
7
0.7
6
12
10
1個
4
7
0.7
6
16
10
1個
4
7
0.7
6
20
10
1個
4
7
0.7
6
25
10
1個
4
7
0.7
6
30
10
1個
4
7
0.7
6
35
10
1個
4
7
0.7
6
40
10
1個
4
7
0.7
6
45
10
1個
4
7
0.7
6
50
10
1個
4
7
0.7
6
55
10
1個
5
9
0.8
6.5
10
10
1個
5
9
0.8
6.5
12
10
1個
5
9
0.8
6.5
16
10
1個
5
9
0.8
6.5
20
10
1個
5
9
0.8
6.5
25
10
1個
5
9
0.8
6.5
30
10
1個
5
9
0.8
6.5
35
10
1個
5
9
0.8
6.5
40
10
1個
5
9
0.8
6.5
45
10
1個
5
9
0.8
6.5
50
10
1個
6
9
1
8
10
10
1個
6
9
1
8
12
10
1個
6
9
1
8
16
10
1個
6
9
1
8
20
10
1個
6
9
1
8
25
10
1個
6
9
1
8
30
10
1個
6
9
1
8
35
10
1個
6
9
1
8
40
10
1個
6
9
1
8
45
10
1個
6
9
1
8
50
10
1個
6
9
1
8
55
10
1個
6
9
1
8
60
10
1個
6
9
1
8
65
10
1個
6
9
1
8
70
10
1個
6
9
1
8
75
10
1個
6
9
1
8
80
10
1個
8
12
1.25
10
20
10
1個
8
12
1.25
10
25
10
1個
8
12
1.25
10
30
10
1個
8
12
1.25
10
35
10
1個
8
12
1.25
10
40
10
1個
8
12
1.25
10
45
10
1個
8
12
1.25
10
50
10
1個
8
12
1.25
10
55
10
1個
8
12
1.25
10
60
10
1個
8
12
1.25
10
65
10
1個
8
12
1.25
10
70
10
1個
8
12
1.25
10
75
10
1個
8
12
1.25
10
80
10
1個
8
12
1.25
10
90
10
1個
8
12
1.25
10
100
10
1個
10
16
1.5
13
30
10
1個
10
16
1.5
13
35
10
1個
10
16
1.5
13
40
10
1個
10
16
1.5
13
45
10
1個
10
16
1.5
13
50
10
1個
10
16
1.5
13
55
10
1個
10
16
1.5
13
60
10
1個
10
16
1.5
13
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
89日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
2日目
166
( 183 )
2日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
2日目
157
( 173 )
2日目
222
( 244 )
2日目
222
( 244 )
2日目
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
2日目
222
( 244 )
2日目
240
( 264 )
9日目
240
( 264 )
2日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
2日目
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
2日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
2日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
9日目
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
2日目
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
2日目
492
( 541 )
2日目
559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
2日目
559
( 615 )
2日目
447
( 492 )
2日目
583
( 641 )
2日目
466
( 513 )
2日目
313
( 344 )
2日目
512
( 563 )
2日目

詳細情報

基本情報

プレス金型のストリッパプレートなど、可動部の懸垂保持のために開発されたネジ部品。
【特長】
・L寸公差±0.1mm。通常のストリッパボルトよりL寸精度が厳しいタイプです
・類似規格のショルダーボルト(ISO7379)に比べ頭部が高く、細部に独自の設計
・頭下への繰り返し衝撃に対しても強い
・胴部径を許容差e9に研磨仕上げしており、回転軸としての使用にも適している
・複数使用する場合にバラツキを最小限とするため、L寸許容差プラスマイナス0.1以内
【用途】
・回転軸、圧縮スプリングのガイドとして
・プレス金型の組み立て、機械装置、治具等の締結に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリッパボルト(胴部研磨タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.515件のレビュー
回転物の心棒
5
満足度:5.0
修理の時に前のと合わなかったのですが、ちょうどいいのが見つかりました。力がかかる部分ですがしっかりしていています。
1人が参考にしています。
ランニングマシーンの軸
5
満足度:5.0
 市販品を探しましたが購入できませんでした。  貴社サイトで規格を選定しやっと購入でき助かりました。
0人が参考にしています。
量産機に使用
3
満足度:3.0
お世話になっております。 量産器用に購入しております。 安定的に購入できるので安心して購入しております。
0人が参考にしています。
プレス金型
5
満足度:5.0
ボルト頭の大きさ、胴の太さと滑らかさ、などなど、使いやすいです。 太さ、長さなどのサイズも豊富で、すべてこちらの商品で間...もっと読む
0人が参考にしています。
治工具よう
4
満足度:4.0
治工具を製作主る際に使用しました。 特に問題もなく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分は?
A
強度区分12.9と同等の材料と硬度で製作していますが、ねじ部のヌスミの断面積はねじ谷径より若干小さくなっていますのでご注意ください。
Q使用時の注意点は?
A
小径のものは、締め付け力が強すぎると破断する危険性があります。適正な締め付け力にてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリッパボルト(胴部研磨タイプ)
【クリーン洗浄品】外ネジ式ストリッパボルト-SCM435-
【クリーン洗浄品】外ネジ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7
ストリッパボルト スリーブタイプ A形 STS-A
外ねじ式大頭ストリッパボルト
ストリッパボルト スリーブタイプ B形 STS-B
メーカー大喜多ミスミミスミ大喜多ミスミ大喜多
通常価格148---348 -693 -1,087 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状標準標準標準標準ローレット標準
取付穴形状六角穴--六角穴-六角穴
基本形状ストリッパボルトストリッパボルトストリッパボルトストリッパボルトストリッパボルトストリッパボルト
材質SCM435-SUS304相当SCM435S45CSCM435

ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング