17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • 呼び径

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)

通常単価(税別)
127805
税込単価
140886
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

金型等のメンテナンス時に取り外しができるよう、内ネジの付いたダウェルピンで。スパイラルの空気抜き溝がつ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 外形図

製品仕様

材質 SCM445相当
硬度 HRC58~62

径公差 +0.005~+0.010
標準タイプです。

規格表

d681012131620
dsM4
P0.7
M5
P0.8
M5
P0.8
M6
P1.0
M6
P1.0
M8
P1.25
M10
P1.5
s67710101215
r 約1.01.5
a 約1.52.9

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

RoHS?最小発注数量
6
15
10
1個
6
20
-
1個
6
25
10
1個
6
30
-
1個
6
35
10
1個
6
40
-
1個
6
45
10
1個
6
50
10
1個
6
60
10
1個
6
70
10
1個
8
20
-
1個
8
25
10
1個
8
30
10
1個
8
35
-
1個
8
40
10
1個
8
45
10
1個
8
50
10
1個
8
55
10
1個
8
60
-
1個
8
65
10
1個
8
70
10
1個
8
75
10
1個
8
80
10
1個
8
90
-
1個
8
100
10
1個
10
20
10
1個
10
25
10
1個
10
30
10
1個
10
35
-
1個
10
40
10
1個
10
45
10
1個
10
50
10
1個
10
55
10
1個
10
60
10
1個
10
65
10
1個
10
70
10
1個
10
80
-
1個
10
90
10
1個
10
100
10
1個
12
25
10
1個
12
30
10
1個
12
35
10
1個
12
40
10
1個
12
45
10
1個
12
50
10
1個
12
55
10
1個
12
60
-
1個
12
65
10
1個
12
70
-
1個
12
75
10
1個
12
80
-
1個
12
90
10
1個
12
100
10
1個
12
120
10
1個
13
30
10
1個
13
35
10
1個
13
40
10
1個
13
45
10
1個
13
50
10
1個
13
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
2日目
158
( 174 )
2日目
265
( 292 )
2日目
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
2日目
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
2日目
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
2日目
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
2日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
516
( 568 )
2日目
151
( 166 )
2日目
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
176
( 194 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
2日目
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
2日目
265
( 292 )
2日目
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
2日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
2日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
2日目
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
2日目
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
2日目
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
2日目
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
2日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
2日目
390
( 429 )
2日目
715
( 787 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
2日目
332
( 365 )
2日目
273
( 300 )
2日目
302
( 332 )
2日目
294
( 323 )
2日目
421
( 463 )
2日目

詳細情報

基本情報

金型等のメンテナンス時に取り外しができるよう、内ネジの付いたダウェルピンで。スパイラルの空気抜き溝がついた。
【特長】
・材質に、せん断強さの高いクロムモリブデン鋼を使用。スラスト荷重に対して安心です
・スムースな表面仕上げ
・表面硬さが高く、カジリの心配がほとんどありません
・公差幅5μm、使用感のばらつきがありません
・空気抜き溝にスパイラル形状を採用(一部を除く)。使用時に方向性を気にする必要がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
位置決め用途など幅広く利用
5
満足度:5.0
自社内プレス金型にて芯出しや位置決め用途で幅広く利用しています。螺旋の空気抜き溝にオイルが良く馴染み使い勝手が良く、また...もっと読む
1人が参考にしています。
位置決めおよびせん断荷重受けとして
5
満足度:5.0
精度良し,値段よし,硬度よし,ガス抜きの心配なし。いつも利用させて頂いております。
0人が参考にしています。
プレス型
4
満足度:4.0
表面硬度が高いくて、内ねじが付いているものを探していて、あったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
ダウエルピン A型
ダウエルピン C型
ダウエルピン B型
メーカー大喜多大喜多大喜多大喜多大喜多大喜多
通常価格127-150 -84 -21 -21 -21 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン
ねじ/ねじ穴有無内ねじ内ねじ内ねじなしなしなし
末端形状片側テーパ/面取片側テーパ/面取片側テーパ/面取片側テーパ/面取片側テーパ/面取片側テーパ/面取
材質SCM445SCM445SCM445SCM445SCM445SCM445
軸径公差プラス公差マイナス公差プラス公差プラス公差マイナス公差プラス公差

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング