17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用本体外径(φ)

    ~mm
  • 中間板 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体

通常単価(税別)
2881,965
税込単価
3172,162
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。...

詳細を確認
  • ※仕様変更について(2016年7月~)
    ・YMシリーズ クランプパーツについて以下の通り仕様変更がございます。
    変更前仕様:「ポリウレタン+PC板(黒色)」透明PC板を黒塗装
    新仕様 :「ポリウレタン+PC板(黒色)」黒色PC板 ※塗装無し
    材質は変わりませんが、新仕様はツヤ有りとなるため外観が異なります。
    ・仕入先在庫が無くなった型式から順次、新仕様に切り替わります。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体 外形図

製品仕様

部品名材質
中間板PCポリカーポネイト(透明)厚さ0.5mm
単位:mm
中間板
型番内径
(G)
有効
内径
YM3098
YM401716
YM502625
YM60A3635
YM60B2625
YM804645
YM905655
YM1006160
YM1107170
YM1359690
YM160115110

型番リスト

表示件数

適用本体外径

(φ)

中間板 内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
30
9
10
1個
40
17
10
1個
50
26
10
1個
60
36
10
1個
60
26
10
1個
80
46
10
1個
90
56
10
1個
100
61
10
1個
110
71
10
1個
135
96
10
1個
160
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965
( 2,162 )
3日目
302
( 332 )
4日目
288
( 317 )
4日目
357
( 393 )
4日目
357
( 393 )
4日目
470
( 517 )
4日目
488
( 537 )
4日目
539
( 593 )
4日目
675
( 743 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
1,278
( 1,406 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。
・標準部品は在庫していますので、短納期で対応いたします。
・生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです。
・収縮寸法の省スペース化を実現。
・本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です。

ご注意

  • ※仕様変更について(2016年7月~)
    ・YMシリーズ クランプパーツについて以下の通り仕様変更がございます。
    変更前仕様:「ポリウレタン+PC板(黒色)」透明PC板を黒塗装
    新仕様 :「ポリウレタン+PC板(黒色)」黒色PC板 ※塗装無し
    材質は変わりませんが、新仕様はツヤ有りとなるため外観が異なります。
    ・仕入先在庫が無くなった型式から順次、新仕様に切り替わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品用
4
満足度:4.0
部品の品質、耐久、価格とも問題なく使わせてもらっています。問い合わ対応もしっかりしてもらえるので安心して注文できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体(中間板付)
丸型ジャバラ YMシリーズ
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B
メーカーナベルナベルナベルナベルナベルスガツネ工業
通常価格288-2,489 -3,919 -1,564 -7,309 -4,017 -
通常出荷日3日目〜3日目5日目〜3日目4日目〜在庫品1日目〜
中間板 材質PCポリカーボネイト(透明)PCポリカーボネイト(透明)PCポリカーボネイト(透明)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャバラカテゴリの売れ筋ランキング