17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 呼称 MAX長さ(mm)

    ~mm
  • 適用本体外径(φ)

    ~mm
  • 本体 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体

通常単価(税別)
1,5649,542
税込単価
1,72010,496
通常出荷日:3日目

本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。【特長】・...

詳細を確認
  • ※仕様変更について(2016年7月~)
    ・YMシリーズ クランプパーツについて以下の通り仕様変更がございます。
    変更前仕様:「ポリウレタン+PC板(黒色)」透明PC板を黒塗装
    新仕様 :「ポリウレタン+PC板(黒色)」黒色PC板 ※塗装無し
    材質は変わりませんが、新仕様はツヤ有りとなるため外観が異なります。
    ・仕入先在庫が無くなった型式から順次、新仕様に切り替わります。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体 外形図

製品仕様

材質:熱可塑性ポリウレタン(黒色)厚さ0.3mm

規格表

丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体 規格表1

MIN(収縮時)寸法表

丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体 規格表2
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体 規格表3

型番リスト

表示件数

呼称 MAX長さ

(mm)

適用本体外径

(φ)

本体 内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
75
30
10
10
1個
37.5
30
10
10
1個
75
40
18
10
1個
37.5
40
18
10
1個
75
50
30
10
1個
37.5
50
30
10
1個
75
60
40
10
1個
37.5
60
40
10
1個
150
60
30
10
1個
75
60
30
10
1個
150
80
50
10
1個
75
80
50
10
1個
150
90
60
10
1個
75
90
60
10
1個
150
100
70
10
1個
75
100
70
10
1個
150
110
80
10
1個
75
110
80
10
1個
150
135
105
10
1個
75
135
105
10
1個
150
160
120
10
1個
75
160
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,525
( 2,778 )
3日目
1,566
( 1,723 )
3日目
2,674
( 2,941 )
3日目
1,564
( 1,720 )
3日目
2,758
( 3,034 )
3日目
1,850
( 2,035 )
3日目
3,963
( 4,359 )
3日目
2,328
( 2,561 )
3日目
4,028
( 4,431 )
3日目
2,117
( 2,329 )
3日目
3,988
( 4,387 )
3日目
2,452
( 2,697 )
3日目
4,959
( 5,455 )
3日目
3,195
( 3,515 )
3日目
5,410
( 5,951 )
3日目
3,623
( 3,985 )
3日目
6,759
( 7,435 )
3日目
4,122
( 4,534 )
3日目
8,125
( 8,938 )
3日目
4,404
( 4,844 )
3日目
9,542
( 10,496 )
3日目
4,600
( 5,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。

【特長】
・生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです
・収縮寸法の省スペース化を実現
・本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です

ご注意

  • ※仕様変更について(2016年7月~)
    ・YMシリーズ クランプパーツについて以下の通り仕様変更がございます。
    変更前仕様:「ポリウレタン+PC板(黒色)」透明PC板を黒塗装
    新仕様 :「ポリウレタン+PC板(黒色)」黒色PC板 ※塗装無し
    材質は変わりませんが、新仕様はツヤ有りとなるため外観が異なります。
    ・仕入先在庫が無くなった型式から順次、新仕様に切り替わります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体
丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体(中間板付)
丸型ジャバラ YMシリーズ
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
メーカーナベルナベルナベルナベルスガツネ工業ミスミ
通常価格1,564-2,489 -3,919 -7,309 -4,017 --
通常出荷日3日目3日目5日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目
本体 材質熱可塑性ポリウレタン(黒)熱可塑性ポリウレタン(黒)熱可塑性ポリウレタン(黒)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジャバラカテゴリの売れ筋ランキング