メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

可変式超ロングノズル

型番:

K-601-SLN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-601-SLNの仕様・寸法情報

種類
ノズル単品
ノズル形状
ロングアングル
特長
流量調整
ノズル取付口種類
おねじ
ノズル材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長さ(mm)
650~1550
ノズル詳細
可変超ロング
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(mm)
3
トラスココード
356-8717
質量(g)
435
特長詳細
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
JANコード
4909275086855

商品情報

製品仕様

型番種類ノズル形状特長ノズル取付口種類ノズル材質最高使用圧力(MPa)ノズル長さ(mm)ノズル詳細
K-601-SLNノズル単品ロングアングル流量調整おねじ真鍮1650~1550可変超ロング

型番リスト

表示件数
型番
K-601-SLN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,387
( 10,326 )
2日目

詳細情報

基本情報

660~1500mmまでの間で固定可能です。【ノズル材質】真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可変式超ロングノズルの型番K-601-SLNのページです。 型番K-601-SLNに関する仕様情報を記載しております。
可変式超ロングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変式超ロングノズル
ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル
ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル
エアダスター用超軽量マグネシウノズル
銅管ロングノズルセット VMG1シリーズ
ハイパワー超静音ダスターガン601AXe
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)ジョプラックスジョプラックストラスコ中山SMC近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格9,3872,722 -934951 -992 -6,498
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ノズル単品ノズルノズルノズルノズルエアブローガン本体ノズル付
ノズル形状ロングアングルロングロング標準ロングラウンド
特長流量調整標準標準標準標準静音 / 流量調整 / 広角
ノズル取付口種類おねじメネジメネジおねじおねじおねじ
ノズル材質真鍮アルミニウムポリプロピレンアルミマグネシウム合金黄銅真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング