メカニカル部品技術窓口
ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐSK式回転アダプター。【特長】・加圧状態...
詳細を確認
SKL-34シリーズの外観
常用圧力

SKL-34シリーズの寸法図
| 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | Lmm | Amm | Bmm | Cmm | Dφmm | E□mm | HEXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R1/4 | G1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 5 | 14 | 19 |
| 9 | R3/8 | G3/8 | 57 | 15 | 15 | 25 | 7 | 19 | 22 |
| 12 | R1/2 | G1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 10 | 22 | 27 |
| 19 | R3/4 | G3/4 | 74 | 20 | 20 | 35 | 16 | 30 | 36 |
| 25 | R1 | G1 | 82 | 22 | 22 | 40 | 21 | 36 | 41 |

SK式回転アダプター スイベルジョイントの内部構造図

90°エルボタイプの回転軸イメージ図
他社スイベルジョイントよりコンパクトなものをというユーザーよりの要望で開発をしました。
ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐSK式回転アダプター。
【特長】
・加圧状態でもスムースな回転が可能。
・接続位置が任意の方向にとれ、作業性が良い。
・加圧状態においても、少ないトルクで360°回転可能。
・材質:SS(三価クロメートメッキ)。
・標準Oリング材質:NBR。
【用途】
・建設機械、工作機械等の油圧シリンダーが固定ではなく動きのある場所での油圧ホースとの接続部に。
・長いホースを使用時、途中での捩れ防止に。


清水製作所
ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ
SUS304製管用平行雌ねじタイプの油圧ホース用口金具です。鋼管配管をゴムホース配管に変更するときホースの両端に取付ねじ込み可能にします。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
スイベルジョイント
4.5通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PF両オネジ -45°エルボ・オス-
4.8通常価格(税別):610円~

ミスミ
油圧用首振り継手 エルボタイプ
4.3通常価格(税別):3,000円~