17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

SK式回転アダプター SKL-32

通常単価(税別)
2,1467,889
税込単価
2,3618,678
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐSK式回転アダプター。【特長】・加圧状態...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SK式回転アダプター SKL-32の仕様

SKL-32シリーズの外観

SKL-32シリーズの外観

常用圧力

  • 6・9・12:210kgf/cm2
  • 19・25:140kgf/cm2
SKL-32シリーズの寸法図

SKL-32シリーズの寸法図

呼び径ネジT1ネジT2LmmAmmBmmCmmDφmmEmmHEXmm
6Rc1/4G1/44633132151419
9Rc3/8G3/85238152571922
12Rc1/2G1/260421729102227
19Rc3/4G3/468462035163036
25Rc1G174482240213641

内部構造

SK式回転アダプター スイベルジョイントの内部構造図

SK式回転アダプター スイベルジョイントの内部構造図

回転軸イメージ

90°エルボタイプの回転軸イメージ図

90°エルボタイプの回転軸イメージ図

  • ※ 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
  • ※ 画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

開発秘話

 

他社スイベルジョイントよりコンパクトなものをというユーザーよりの要望で開発をしました。

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

最小発注数量
Rc 1/4
G30°メスシート 1/4
6
1個
Rc 3/8
G30°メスシート 3/8
9
1個
Rc 1/2
G30°メスシート 1/2
12
1個
Rc 3/4
G30°メスシート 3/4
19
1個
Rc 1
G30°メスシート 1
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,146
( 2,361 )
4日目
2,505
( 2,756 )
4日目
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,655
( 6,221 )
5日目
7,889
( 8,678 )
5日目

詳細情報

基本情報

ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐSK式回転アダプター。
【特長】
・加圧状態でもスムースな回転が可能。
・接続位置が任意の方向にとれ、作業性が良い。
・加圧状態においても、少ないトルクで360°回転可能。
・材質:SS(三価クロメートメッキ)。
・標準Oリング材質:NBR。
【用途】
・建設機械、工作機械等の油圧シリンダーが固定ではなく動きのある場所での油圧ホースとの接続部に。
・長いホースを使用時、途中での捩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK式回転アダプター SKL-32のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐圧を教えてください。
A
サイズ6・9・12は20.5Mpaです。サイズ9・25は13.7Mpaとなっております。
Q使用流体を教えてください。
A
一般作動油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK式回転アダプター SKL-32
SK式回転アダプター SKL-30
SK式回転アダプター SKL-33
SK式回転アダプター SKL-34
SK式回転アダプター SKL-35
SK式回転アダプター SKL-31
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格2,146-3,032 -2,253 -2,462 -2,631 -2,253 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類90°エルボ90°エルボ90°エルボ90°エルボ90°エルボ90°エルボ
接続 形態おねじ×めねじめねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×めねじ
接続 種類RcxPF30°MIS おねじRcxRcRxPF30°MISRxPF30°FCSRxRcRcxPF30°MIS おねじ
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング