17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SK式回転アダプター SK-12

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SK式回転アダプター SK-12の仕様

SK-12の寸法図

SK-12の寸法図

呼び径ネジT1ネジT2LmmAmmBmmDφmmHEXmm
6Rc1/4Rc1/4553317519
9Rc3/8Rc3/8613819722
12Rc1/2Rc1/27042221027
19Rc3/4Rc3/47846251636
25Rc 1Rc 18248272141

SK式回転アダプターの構造

SK式回転アダプターの構造図

SK式回転アダプターの構造図

  • 材質:SS
  • 標準Oリング材質:NBR
  • 常用圧力:6・9・12、210kgf/cm2
  • 常用圧力:19・25、140kgf/cm2

※規定締め付けトルクはカタログに提示

SK式回転アダプターの回転軸図

SK式回転アダプターの回転軸図

  • ※ 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

開発秘話

 

他社スイベルジョイントよりコンパクトものをというユーザーよりの要望で開発をしました。

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

最小発注数量
Rc 1/4
Rc 1/4
6
1個
Rc 3/8
Rc 3/8
9
1個
Rc 1/2
Rc 1/2
12
1個
Rc 3/4
Rc 3/4
19
1個
Rc 1
Rc 1
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,875
( 2,063 )
5日目
2,253
( 2,478 )
4日目
2,506
( 2,757 )
5日目
4,186
( 4,605 )
5日目
5,930
( 6,523 )
5日目

詳細情報

基本情報

加圧状態でもスムースな回転が可能な油圧ホースアダプタ。
【特長】
・ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐ。
・加圧状態においても、少ないトルクで360度回転できる。
・接続位置が任意の方向にとれ、作業性がよい。
【用途】
・建設機械、工作機械等の油圧シリンダーが固定ではなく動きのある場所での油圧ホースとの接続部に。
・長いホースを使用時、途中での捩れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK式回転アダプター SK-12のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐圧はどれくらいですか?
A
サイズ6・9・12は20.5MPaサイズです。サイズ9・25は13.7MPaです。
Q使用流体は何ですか?
A
一般作動油です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK式回転アダプター SK-12
SK式回転アダプター SK-13
SK式回転アダプター SK-14
SK式回転アダプター SK-10
SK式回転アダプター SK-15
SK式回転アダプター SKL-30
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,875-1,694 -1,875 -1,730 -1,875 -3,032 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレート90°エルボ
接続 形態めねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじめねじ×めねじ
接続 種類RcxRcRxPF30°MISRcxPF30°MIS おねじRxRcRcxPF30°MIS おねじRcxRc
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング