メカニカル部品技術窓口
加圧状態でもスムースな回転が可能な油圧ホースアダプタ。【特長】・ホースのよじれを取り除き、よじれを原因...
詳細を確認
SK-10の寸法図
| 呼び径 | ネジT1 | ネジT2 | Lmm | Amm | Bmm | Cmm | Dφmm | HEXmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | R1/4 | Rc1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 5 | 19 |
| 9 | R3/8 | Rc3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 7 | 22 |
| 12 | R1/2 | Rc1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 10 | 27 |
| 19 | R3/4 | Rc3/4 | 84 | 52 | 20 | 25 | 16 | 36 |
| 25 | R1 | Rc1 | 90 | 56 | 22 | 27 | 21 | 41 |

SK式回転アダプターの構造図
※規定締め付けトルクはカタログに提示

SK式回転アダプターの回転軸図
(注意)予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
他社スイベルジョイントよりコンパクトなものをというユーザーからの要望で開発いたしました。
加圧状態でもスムースな回転が可能な油圧ホースアダプタ。
【特長】
・ホースのよじれを取り除き、よじれを原因としたホースの損傷を防ぐ。
・加圧状態においても、少ないトルクで360°回転できる。
・接続位置が任意の方向にとれ、作業性がよい。
・耐圧:70kg/cm2。
・使用温度範囲:0~80℃。適用流体:水・油。
【用途】
・建設機械、工作機械等の油圧シリンダーが固定ではなく動きのある場所での油圧ホースとの接続部に。
・長いホースを使用時、途中での捩れ防止に。

清水製作所
ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ
SUS304製管用テーパ雄ねじタイプの油圧ホース用口金具です。鋼管配管をゴムホース配管に変更するときホースの両端に取付ねじ込み可能にします。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
スイベルジョイント
4.5通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 45°エルボタイプ PT・PF両オネジ -45°エルボ・オス-
4.8通常価格(税別):610円~

ミスミ
油圧用首振り継手 エルボタイプ
4.3通常価格(税別):3,000円~