17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パンチニップル 8007

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パンチニップル 8007 Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 用途:空気、一般作動油
  • 耐圧力:低圧~中圧
  • 接続アダプター:SR-07・SR-09・SR-11・SR-34・SR-36
パンチニップル 8007 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°オスシート 1/4
6
-
1個
G30°オスシート 3/8
9
-
1個
G30°オスシート 1/2
12
-
1個
G30°オスシート 3/4
19
10
1個
G30°オスシート 1
25
10
1個
G30°オスシート 1 1/4
32
10
1個
G30°オスシート 1 1/2
38
10
1個
G30°オスシート 2
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
6日目
651
( 716 )
6日目
746
( 821 )
6日目
1,368
( 1,505 )
6日目
1,774
( 1,951 )
6日目
2,709
( 2,980 )
6日目
4,183
( 4,601 )
6日目
5,390
( 5,929 )
6日目

詳細情報

基本情報

管用並行雌ねじ(30°外シート)のホースニップルで、差込部が2山たけのこです。主にバンド締めで使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチニップル 8007のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチニップル 8007
パンチニップル 8001
パンチニップル 8005
パンチニップル 8006
ストレートタイプアダプター SR-09L
エルボータイプアダプター UL-45(1613)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格498-399 -498 -534 -1,488 -1,818 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目3日目3日目
種類パンチニップルパンチニップルパンチニップルパンチニップルストレート45°エルボ
接続 形態めねじ×管おねじ×管めねじ×管めねじ×管おねじ×おねじおねじ×めねじ
接続 種類PF30°MISxパンチニップルPF30°FCSxパンチニップルGxパンチニップルPF30°FCSxパンチニップルRxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング