17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パンチニップル 8001

通常単価(税別)
3994,520
税込単価
4394,972
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

管用テーパー雄ねじのホースニップルで、差込部が2山たけのこです。主にバンド締めで使用します。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パンチニップル 8001 Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 用途:空気、一般作動油
  • 耐圧力:低圧~中圧
  • 接続アダプター:SR-07・SR-08・SR-17・SR-18

規格表

パンチニップル 8001 規格表01

型番リスト

表示件数

呼び径

ねじTサイズ

RoHS?最小発注数量
6
G30°メスシート 1/4
-
1個
9
G30°メスシート 3/8
-
1個
12
G30°メスシート 1/2
-
1個
19
G30°メスシート 3/4
10
1個
25
G30°メスシート 1
10
1個
32
G30°メスシート 1 1/4
10
1個
38
G30°メスシート 1 1/2
10
1個
50
G30°メスシート 2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
6日目
427
( 470 )
6日目
595
( 655 )
6日目
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,748
( 1,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,529
( 2,782 )
6日目
3,650
( 4,015 )
6日目
4,520
( 4,972 )
6日目

詳細情報

基本情報

管用テーパー雄ねじのホースニップルで、差込部が2山たけのこです。主にバンド締めで使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチニップル 8001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチニップル 8001
パンチニップル 8007
パンチニップル 8005
パンチニップル 8006
ストレートタイプアダプター SR-09L
エルボータイプアダプター UL-45(1613)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格399-498 -498 -534 -1,488 -1,818 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目3日目3日目
種類パンチニップルパンチニップルパンチニップルパンチニップルストレート45°エルボ
接続 形態おねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管おねじ×おねじおねじ×めねじ
接続 種類PF30°FCSxパンチニップルPF30°MISxパンチニップルGxパンチニップルPF30°FCSxパンチニップルRxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング