17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ 外形図

製品仕様

材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/2
12
10
1個
G30°メスシート 3/4
19
10
1個
G30°メスシート 1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
3日目
1,935
( 2,129 )
3日目
2,261
( 2,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

スチームホース用の管用並行雌ねじ(30°内シート)のホースニップルで、差込部が2山たけのこです。
締め付けようバンドは亀の子バンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ
ネック付き竹の子(スチームホース用) N7007 管用平行雄ねじ
ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ
竹の子ニップル(SS) 7006
竹の子ニップル(SUS) 7006
ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,472-1,533 -1,486 -498 -1,402 -1,122 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
種類竹の子ニップル竹の子ニップル竹の子ニップル竹の子ニップル竹の子ニップルホース口金具
接続 形態めねじ×管めねじ×管おねじ×管めねじ×管めねじ×管おねじ×管
接続 種類PF30°FCSx竹の子ニップルPF30°MISx竹の子ニップルRx竹の子ニップルPF30°FCSx竹の子ニップルPF30°FCSx竹の子ニップルRxホース口金具
材質SSSSSSSSSUS304SS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキなし三価クロメートメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング