17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Tタイプアダプター T-G2-G2-R

通常単価(税別)
1,5395,272
税込単価
1,6935,799
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

T字型の金具で一字方向の両側が管用平行雄ねじ(30°外シート)で、1字方向が管用テーパー雄ねじの金具で...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Tタイプアダプター T-G2-G2-R 外形図

製品仕様

材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

Tタイプアダプター T-G2-G2-R 規格表

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

ねじT3サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°オスシート 1/4
G30°オスシート 1/4
1/4
6
10
1個
G30°オスシート 3/8
G30°オスシート 3/8
3/8
9
10
1個
G30°オスシート 1/2
G30°オスシート 1/2
1/2
12
10
1個
G30°オスシート 3/4
G30°オスシート 3/4
3/4
19
10
1個
G30°オスシート 1
G30°オスシート 1
1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,869
( 2,056 )
4日目
2,074
( 2,281 )
4日目
3,702
( 4,072 )
4日目
5,272
( 5,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

T字型の金具で一字方向の両側が管用平行雄ねじ(30°外シート)で、1字方向が管用テーパー雄ねじの金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tタイプアダプター T-G2-G2-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tタイプアダプター T-G2-G2-R
Tタイプアダプター T-G2-R-G2
Tタイプアダプター T-G2-G2-G2
Tタイプアダプター T-G2-G2-Rc
Tタイプアダプター T-G2-Rc-G2
Tタイプアダプター T-G2-R-R
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,539-1,616 -1,756 -1,822 -1,822 -1,678 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類ティーティーティーティーティーティー
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじ
接続 種類RxPF30°MISRxPF30°MISPF30°MISxPF30°MISRcxPF30°MIS おねじRcxPF30°MIS おねじRxPF30°MIS
材質SSSSSSSSSSSS
接続ねじの種類T3RPF30°MISPF30°MISRcPF30°MISR

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング