17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

プラグタイプアダプター ORPPG

通常単価(税別)
5616,383
税込単価
6177,021
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

・管用平行雄ねじのOリングポート用プラグです。【材質】SS。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラグタイプアダプター ORPPG Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

プラグタイプアダプター ORPPG 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G 1/8
3
10
1個
G 1/4
6
10
1個
G 3/8
9
10
1個
G 1/2
12
10
1個
G 3/4
19
10
1個
G 1
25
10
1個
G 1 1/4
32
10
1個
G 1 1/2
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,327
( 1,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,766
( 3,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,068
( 4,475 )
3日目
6,383
( 7,021 )
3日目

詳細情報

基本情報

・管用平行雄ねじのOリングポート用プラグです。【材質】SS。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグタイプアダプター ORPPGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
防水性のある箱に配線を通すため、この商品に追加工して使用しています。製品はまだ試作品でしたが、思い通りでき、評価は良かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグタイプアダプター ORPPG
プラグタイプアダプター MS-3(ストッパープラグ)
プラグタイプアダプター MS-2
プラグタイプアダプター MS-1
プラグタイプアダプター ORPPU
プラグタイプアダプター ORFSP-2
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格561-379 -526 -379 -757 -1,270 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
接続 種類GPF30°FCSPF30°FCSPF30°MISUNFUNF
材質SSSSSSSSSSSS
シール仕様Oリングシールタイプ---Oリングシールタイプ-
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング