17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF) 外形図

製品仕様

材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/4
UNF 7/16-20
6×7/16
10
1個
G30°メスシート 1/4
UNF 9/16-18
6×9/16
10
1個
G30°メスシート 3/8
UNF 3/4-16
9×3/4
10
1個
G30°メスシート 1/2
UNF 78-14
12×7/8
10
1個
G30°メスシート 3/4
UNF 1 1/16-12
19×1 1/16
10
1個
G30°メスシート 1
UNF 1 5/16-12
25×1 5/16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
6日目
1,786
( 1,965 )
6日目
2,004
( 2,204 )
6日目
2,169
( 2,386 )
6日目
2,389
( 2,628 )
6日目
4,323
( 4,755 )
6日目

詳細情報

基本情報

SWO-6のホース取り付け側が管用平行ねじで座付き側がUNFねじの金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF)
Oリングシールタイプアダプター SWO-3GU(G×UNF)
Oリングシールタイプアダプター SWO-4GU(G×UNF)
Oリングシールタイプアダプター SWO-5GU(G×UNF)
Oリングシールタイプアダプター SWO-6(異径)
Oリングシールタイプアダプター SWO-3UNF(ユニファイ)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,666-1,902 -1,666 -1,926 -885 -921 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類45°エルボ90°エルボ90°エルボ45°エルボ45°エルボ90°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類PF30°FCSxUNFPF30°MISxUNFPF30°FCSxUNFPF30°MISxUNFGxPF30°FCSUNF37°xUNF
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング