17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)

通常単価(税別)
4631,989
税込単価
5092,188
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

Oリングポートに使用する片側管用平行雄ねじ(30°内シート)で、片側管用平行雌ねじ(Oリング付)のスト...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-05

規格表

Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径) 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/4
G 1/4
6
10
1個
G30°メスシート 3/8
G 3/8
9
10
1個
G30°メスシート 1/2
G 1/2
12
10
1個
G30°メスシート 3/4
G 3/4
19
10
1個
G30°メスシート 1
G 1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,166
( 1,283 )
6日目
1,989
( 2,188 )
6日目

詳細情報

基本情報

Oリングポートに使用する片側管用平行雄ねじ(30°内シート)で、片側管用平行雌ねじ(Oリング付)のストレートアダプターです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オネジ×オネジ直管延長継手として使用
4
満足度:4.0
清水製作所のプラグに関しては余程特殊な用途で無い限り既製品が存在し、性能面でも過去の利用実績から信頼の於ける商品群である...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-RG
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格463-598 -602 -697 -853 -436 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×おねじ
接続 種類GxPF30°FCSGxPF30°FCSRcxG おねじGxGRcxG おねじRxG
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-05SR-05SR-01SR-04SR-01-
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング