17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)

通常単価(税別)
6021,938
税込単価
6622,132
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

Oリングポートに使用する片側管用平行雄ねじ(30°内シート)で、片側管用平行雌ねじ(Oリング付)のスト...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-01

規格表

Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径) 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
Rc 1/4
G 1/4
6
10
1個
Rc 3/8
G 3/8
9
10
1個
Rc 1/2
G 1/2
12
10
1個
Rc 3/4
G 3/4
19
10
1個
Rc 1
G 1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447
( 1,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,938
( 2,132 )
6日目

詳細情報

基本情報

Oリングポートに使用する片側管用平行雄ねじ(30°内シート)で、片側管用平行雌ねじ(Oリング付)のストレートアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備(各種空圧、油圧機器)付帯配管の継手として使用しています。元々、純正で使用されていた型番:SSO-07-9の経年...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)
Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)
ストレートタイプアダプター SR-07(同径)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格602-853 -463 -697 -598 -427 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×めねじ
接続 種類RcxG おねじRcxG おねじGxPF30°FCSGxGGxPF30°FCSRcxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-01SR-01SR-05SR-04SR-05SR-01,SR-05
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング