17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エルボータイプアダプター UL-90(06)

通常単価(税別)
1,3696,137
税込単価
1,5066,751
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°外シート)片側管用テーパー雄ねじの90°エルボです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルボータイプアダプター UL-90(06) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

エルボータイプアダプター UL-90(06) 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°オスシート 1/4
R 1/4
6
10
1個
G30°オスシート 3/8
R 3/8
9
10
1個
G30°オスシート 1/2
R 1/2
12
10
1個
G30°オスシート 3/4
R 3/4
19
10
1個
G30°オスシート 1
R 1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
3日目
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,106
( 2,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,056
( 4,462 )
3日目
6,137
( 6,751 )
3日目

詳細情報

基本情報

片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°外シート)片側管用テーパー雄ねじの90°エルボです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボータイプアダプター UL-90(06)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボータイプアダプター UL-90(06)
エルボータイプアダプター UL-45(06)
エルボータイプアダプター UL-90(0609)
エルボータイプアダプター UL-90(1609)
エルボータイプアダプター UL-90(16)
エルボータイプアダプター UL-90(1613)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,369-1,644 -1,650 -1,880 -1,644 -1,536 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類90°エルボ45°エルボ90°エルボ90°エルボ90°エルボ90°エルボ
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじ
接続 種類RxPF30°MISRxPF30°MISPF30°MISxPF30°FCSPF30°FCSxPF30°FCSRxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング