17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エルボータイプアダプター UL-45(16)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 3/8
R 3/8
9
-
1個
G30°メスシート 3/4
R 3/4
19
-
1個
G30°メスシート 1
R 1
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744
( 1,918 )
3日目
4,002
( 4,402 )
3日目
6,105
( 6,716 )
3日目

詳細情報

基本情報

片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°内シート)片側管用テーパー雄ねじの45°エルボです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボータイプアダプター UL-45(16)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボータイプアダプター UL-45(16)
エルボータイプアダプター UL-90(16)
エルボータイプアダプター UL-45(06)
エルボータイプアダプター UL-45(1609)
エルボータイプアダプター UL-45(0609)
エルボータイプアダプター UL-45(0613)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,744-1,644 -1,644 -1,563 -1,688 -1,776 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類45°エルボ90°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじ
接続 種類RxPF30°FCSRxPF30°FCSRxPF30°MISPF30°FCSxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCSPF30°MIS おねじxPF30°MIS めねじ
材質SSSSSSSSSSSS
表面処理三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ三価クロメートメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング