17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

エルボータイプアダプター SR-35MR(ミリねじ)

通常単価(税別)
1,7373,790
税込単価
1,9114,169
通常出荷日:4日目

ホース側はミリねじ(30°外シート)、機器取り付け側は一般管用のPTねじの45°エルボです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
M30°メスシート M14-P1.5
R 1/4
14×6
10
1個
M30°メスシート M18-P1.5
R 3/8
18×9
10
1個
M30°メスシート M22-P1.5
R 3/8
22×9
10
1個
M30°メスシート M24-P1.5
R 1/2
24×12
10
1個
M30°メスシート M30-P1.5
R 3/4
30×19
10
1個
M30°メスシート M33-P1.5
R 1
33×25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
4日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,795
( 1,975 )
4日目
2,483
( 2,731 )
4日目
2,494
( 2,743 )
4日目
3,790
( 4,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホース側はミリねじ(30°外シート)、機器取り付け側は一般管用のPTねじの45°エルボです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボータイプアダプター SR-35MR(ミリねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボータイプアダプター SR-35MR(ミリねじ)
エルボータイプアダプター SR-33MR(ミリねじ)
ストレートタイプアダプター SR-13MR(ミリねじ)
エルボータイプアダプター SR-35(同径)
エルボータイプアダプター SR-35(異径)
エルボータイプアダプター SR-35UR(ユニファイねじ)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,737-1,558 -1,264 -481 -652 -1,315 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類45°エルボ90°エルボストレート45°エルボ45°エルボ45°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxMRxMRxMRxPF30°MISRxPF30°MISRxUNF
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-04(Mねじ)SR-04(Mねじ)SR-04(Mねじ)SR-04SR-04SR-04(ユニファイねじ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング