17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ストレートタイプアダプター US-0609

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター US-0609 外形図

製品仕様

材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

ストレートタイプアダプター US-0609 規格表

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
G30°メスシート 1/4
G30°オスシート 1/4
6
10
1個
G30°メスシート 3/8
G30°オスシート 3/8
9
10
1個
G30°メスシート 1/2
G30°オスシート 1/2
12
10
1個
G30°メスシート 3/4
G30°オスシート 3/4
19
10
1個
G30°メスシート 1
G30°オスシート 1
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
6日目
1,552
( 1,707 )
6日目
1,934
( 2,127 )
6日目
3,707
( 4,078 )
6日目
4,848
( 5,333 )
6日目

詳細情報

基本情報

片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°外シート)片側管用平行雄ねじ(30°内シート)のストレートアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター US-0609のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプアダプター US-0609
ストレートタイプアダプター US-1609
エルボータイプアダプター UL-90(0609)
エルボータイプアダプター UL-45(0609)
ストレートタイプアダプター SR-13(同径)
ストレートタイプアダプター SR-18
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,167-1,240 -1,650 -1,688 -357 -960 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレート90°エルボ45°エルボストレートストレート
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじめねじ×めねじ
接続 種類PF30°MISxPF30°FCSPF30°FCSxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCSPF30°MISxPF30°FCSRxGRcxPF30°FCS
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-02,SR-05SR-05SR-02・SR-05SR-02,SR-05SR-04SR-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング